{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female; 2-polig; Cod. I; 4,00 mm²; blauw",
"description" : "<h2>Female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI met beveiliging tegen verkeerd insteken</h2><br/><br/>Voor de overdracht van vermogen en signalen: female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI met beveiliging tegen verkeerd insteken. Installatieconnectoren van WAGO worden toegepast als de vereisten aan een installatie redundant of in een vastgelegd patroon ingepland zijn, bijv. bij de montage van raster- of inlegarmaturen. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en veilige aansluiting van alle componenten mogelijk. De installatieconnectoren zijn beschermd conform de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand met trekontlastingsbehuizing: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)). Dit heeft tot gevolg dat stroomgeleidende contactelementen niet met de vinger aangeraakt kunnen worden. <i>WINSTA</i>® MIDI met codering I in de kleur blauw zijn bijzonder geschikt voor de eenvoudige en intelligente verlichtingsinstallatie, bijv. voor de dimfunctie bij DALI-verlichtingsarmaturen. Deze installatieconnectoren zijn gebruikt bij elektrische stromen tot maximaal 25 A. Het product is hierdoor ook geschikt voor krachtige verbruikers. Met de productfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI wordt maximale flexibiliteit garandeert. De producten van deze productfamilie garanderen vanwege de Push-in CAGE CLAMP®-veerklemaansluiting een tijdbesparende en foutloze installatie, die aan alle eisen flexibel en individueel tegemoetkomt. Alle vast te monteren producten, zoals onze snap-in varianten voor apparaten en verlichtingsarmaturen, alle verdelervarianten en alle printplaatvarianten, zijn af fabriek uitgevoerd met een vergrendelclip. De verbindingen zijn op deze wijze altijd veilig vergrendeld..<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-oplossingen voor uw elektrische installaties – beveiligd tegen verkeerd insteken en onderhoudsvrij</h3><br/><br/>Met het connectorsysteem WINSTA® wordt de elektrische installatie stekerbaar. Dit bespaart tijd, verlaagt de kosten én reduceert de voor de servicewerkzaamheden benodigde tijd. Profiteer ook van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met markering van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Tegen verkeerd insteken beveiligde installatieconnector</li><li>Voor besturingen in de automatisering</li><li>Regeling van de verlichting (DALI-standaard)</li><li>Gereed voor installatie</li><li>Gestructureerde en snelle elektrische installatie</li></ul>",
"mpn" : "770-1102",
"sku" : "770-1102",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00028ca2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyZ3lNUzh4TkRZNE9Ea3pNemMwTURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9HTmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA5NjYxMDdlZjk3OTQwNjk1ZDhiOTg3ZDIzNTJjMjQ1YjAxMzcxMmE3MDc4Mzk0NWNhZTMwZWM4NzBiNDgyZTA",
"gtin13" : "4050821028154",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/female/p/770-1102"
}