[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female; 3-polig; Cod. R; 4,00 mm²; oranje",
"description" : "<h2>Female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI met beveiliging tegen verkeerd insteken</h2><br/><br/>Female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI met beschermingsklasse IP20 maakt de installatie van fijnaderige en massieve geleiders mogelijk. De installatieconnectoren met veerklemaansluittechniek doen hun werk ook zonder schroefverbinding. De installatieconnectoren kunnen comfortabel en foutloos in tal van toepassingen gemonteerd worden. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en veilige aansluiting van alle componenten mogelijk. Dankzij de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand met trekontlastingsbehuizing: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) zijn de installatieconnectoren beschermd tegen het binnendringen van andere voorwerpen. Een belangrijk criterium bij de keuze van installatieconnectoren zijn de toegekende stroom: deze waarden geven uitsluitsel over de mogelijke toepassingsgebieden en applicaties. Bij dit product bedraagt de toegekende stroom 25 A – daarmee is het product ook geschikt voor krachtige verbruikers. Met de productfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI wordt maximale flexibiliteit garandeert. De producten van deze productfamilie waarborgen vanwege de Push-in CAGE CLAMP®-veerklemaansluiting een foutloze en tijdbesparende installatie, die aan alle doelen flexibel tegemoetkomt. Alle vast te monteren producten, zoals onze snap-in varianten voor verlichtingsarmaturen en apparaten, alle verdelervarianten en alle printplaatvarianten, zijn af fabriek uitgevoerd met een vergrendelclip. De verbindingen zijn op deze wijze volledig veilig vergrendeld..<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-oplossingen voor uw elektrische installaties – beveiligd tegen verkeerd insteken en onderhoudsvrij</h3><br/><br/>Het WINSTA®-connectorsysteem is optimaal afgestemd op de strenge eisen van de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt elektrische installaties insteekbaar en zorgt hierdoor voor een efficiëntere, veiligere en foutloze installatie. Door de geconfectioneerde systeemoplossing kunnen de montagetijden en de installatiefouten op de bouwplaats gereduceerd worden. Reduceer de kosten bij de installatie zonder in te leveren op veiligheid en kwaliteit: met beschermingsklasse IP20 maken servicewerkzaamheden overbodig en voorkomen onnodige stilstandtijden. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Voor besturingen in de automatisering</li><li>Klantspecifieke oplossingen</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "770-1343",
"sku" : "770-1343",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200001dad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMzfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZ3dNeTh4TkRZNU1EWXlPVGszTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd01XUmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ1MTJmMzg0MzllM2I4NDIzN2U0NzU2ZGQ0YzY0ZTAyM2E5YTJmZTM2ZWMxMmIyMzM4MzcxNmRhMDU4YmYyMmI",
"gtin13" : "4044918252713",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/female/p/770-1343"
}