{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female; 5-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grijs",
"description" : "<h2>Female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI 5-polig</h2><br/><br/>Female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI met beveiliging tegen verkeerd insteken zorgt voor een snelle en correcte montage. Installatieconnectoren van WAGO worden toegepast als de voorschriften aan een elektrische installatie redundant of in een vastgelegd raster gepland zijn, bijv. bij de montage van raster- of inlegarmaturen. Voor meer zekerheid in de elektrische installatie zijn de installatieconnectoren met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. Dankzij de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand met trekontlastingsbehuizing: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) zijn de installatieconnectoren beschermd tegen het binnendringen van andere voorwerpen. Oplossingen zoals de <i>WINSTA</i>® MIDI-installatieconnectoren met codering B zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen op het gebied van de procesbesturing, bijvoorbeeld in verlichtingssystemen of in datanetwerken. Deze installatieconnectoren zijn gebruikt bij elektrische stromen tot maximaal 25 A. Het product is hierdoor ook geschikt voor krachtige verbruikers. <i>WINSTA</i>® MIDI met de Push-in CAGE CLAMP®-veerklemaansluittechniek staat garant voor een grote productdiversiteit waarmee u de installatie individueel, eenvoudig, snel en veilig kunt realiseren. Om onbedoeld losraken van de connectoren te vermijden, is een houder voor een vergrendelclip aanwezig. Deze is ofwel af fabriek gemonteerd of kan te allen tijde gemonteerd worden.<br/><br/><h3>Kosten verlagen door een snelle onderhoudsvrije inbedrijfstelling – oplossingen van <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>Het WINSTA®-connectorsysteem is perfect afgestemd op de strenge eisen van de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt elektrische installaties insteekbaar en zorgt daardoor voor een efficiëntere, nog veiligere en foutloze installatie. Door de geconfectioneerde systeemoplossing kunnen de montagetijden en de fouten tijdens de installatie op de bouwplaats gereduceerd worden. Maak optimaal gebruik van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met beveiliging tegen verkeerd insteken van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Geprefabriceerde varianten</li><li>Besturingen zoals verlichtingen en jaloezieën</li><li>Flexibele en ruimtebesparende plaatsing</li><li>Snelle vervanging van defecte eenheden tijdens bedrijf</li></ul>",
"mpn" : "770-245/064-000",
"sku" : "770-245/064-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347442-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUxfGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyaGlaQzh4TkRZNE16VXdPREkwTkRVeE1DOHlNREJmTmpNME56UTBNbDlFUlM1cWNHY3w3MDEzY2UyYjE3OTUzY2VmNjAwZWVhOGM2OGNjNjI0NTM4YjkyMzBmYzk3MjQ2ODAzNjMyN2VjZDYyOTUyMzg2",
"gtin13" : "4050821486268",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/female/p/770-245_064-000"
}