{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; bruin",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD met beveiliging tegen verkeerd insteken</h2><br/><br/>Aansluitingen efficiënt maken in plaats van omslachtig vastschroeven: met de geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD codering S. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en onderhoudsvrije aansluiting van alle componenten mogelijk. Overeenkomstig de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen het aanraken van spanningvoerende onderdelen. <i>WINSTA</i>® RD: de oplossingen van deze productfamilie passen in boringen en installatiebuizen met een diameter van tot wel 20 mm. Dit product voldoet aan alle fundamentele veiligheidsbepalingen van de brandklasse E, en mag derhalve in voor de brandbeveiliging relevante ruimtes worden gebruikt.<br/><br/><h3>Snel en eenvoudig aangesloten – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>De geconfectioneerde kabel is voorzien van een bus en een open kabeleinde. Het WINSTA®-connectorsysteem is optimaal afgestemd op de zeer strenge eisen van de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt elektrische installaties insteekbaar en zorgt daardoor voor een efficiëntere, veiligere en foutloze installatie. Dankzij de geconfectioneerde systeemoplossing kunnen de voor de montage benodigde tijden en de installatiefouten op de bouwplaats gereduceerd worden. Kies voor kwaliteit en duurzaamheid – met beveiliging tegen verkeerd insteken van WAGO wordt de installatie van diverse elektrische componenten aanzienlijk eenvoudiger. <br/><br/><ul><br/><li>Effectieve beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Tijdbesparend, aangezien geen bedrading op de bouwplaats noodzakelijk is</li><li>Wisselstroomtoepassingen van decentrale componenten</li><li>Exacte afmetingen</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/106-305",
"sku" : "774-9973/106-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820757-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJobU5pOHhNek14TXpZd05UQXdPVFF6T0M4eU1EQmZOemd5TURjMU4xOUVSUzVxY0djfGM1YzE5ZWVmMGU1ODJkNGEwZGQ1ZThiZWI0MGNjMzBjZWNlOGU1NDU2ZjcyYjdhZjg3ZDAyOWI5ZDQ3NzI3YmU",
"gtin13" : "4055143319034",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-aansluitkabel/p/774-9973_106-305"
}