{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; zwart",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>De geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD met beveiliging tegen verkeerd insteken is de insteekbare oplossing voor uw gebruik in de schakelkast, bij de aansluiting van verlichtingsarmaturen of op de printplaat. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en veilige aansluiting van alle componenten mogelijk. Overeenkomstig de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen aanraking van spanningvoerende onderdelen. Deze installatieconnectoren kunnen bij elektrische stromen tot maximaal 20 A worden gebruikt. Het product is hierdoor ook geschikt voor krachtige verbruikers. <i>WINSTA</i>® RD: de oplossingen van deze productfamilie passen in boringen en installatiebuizen met een diameter van tot wel 20 mm. Dit product voldoet aan alle minimale veiligheidsbepalingen van de brandklasse E, en mag daarom in voor de brandbeveiliging relevante bereiken worden gebruikt.<br/><br/><h3>Insteken in plaats van vastschroeven – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>De geconfectioneerde kabel is voorzien van een bus en een open kabeleinde. WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een veilige, snelle en vooral foutloze montage van onderdelen en kabels mogelijk. Maak optimaal gebruik van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met markering van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Tegen verkeerd insteken beveiligde installatieconnector</li><li>Tijdbesparend, aangezien geen bedrading op de bouwplaats noodzakelijk is</li><li>Elke toepassing geschikt</li><li>Klantspecifieke oplossingen</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/107-101",
"sku" : "774-9993/107-101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820756-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNE55OHhNek14TXpZd05qYzBOakUwTWk4eU1EQmZOemd5TURjMU5sOUVSUzVxY0djfDRjZDg3ZGQzMGY0MzA3YTBkNmQ0OTk3NDgwMTllNmFmMTg0OTA0NDk1ZTk3YTVmN2I3ODY1NzNkMGM0MThmMTc",
"gtin13" : "4045454322854",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-aansluitkabel/p/774-9993_107-101"
}