{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde overgangskabel; Eca; Bus/steker MIDI; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 4m; 2,50 mm²; zwart",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD codering A</h2><br/><br/>De geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD codering A maakt de aansluiting van fijnaderige en massieve geleiders mogelijk. De gekleurde en mechanische codering van de installatieconnectoren garandeert een probleemloze installatie van de afzonderlijke componenten – inclusief beveiliging tegen verkeerd insteken. Dankzij de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) zijn de installatieconnectoren beschermd tegen het binnendringen van andere voorwerpen. De toegekende stroom en de toegekende spanning zijn belangrijke criteria bij de keuze van installatieconnectoren: deze waarden geven informatie over de toepassingsgebieden van het product. Bij dit product bedraagt de toegekende stroom 20 A – daarmee is het product ook geschikt voor krachtige verbruikers. Met <i>WINSTA</i>® RD hebben wij een productfamilie ontwikkeld die dankzij de bouwvorm perfect in lege buizen of boorgaten past. Dit product voldoet aan alle fundamentele veiligheidsbepalingen van de brandklasse E, en mag derhalve in voor de brandbeveiliging relevante bereiken worden gebruikt.<br/><br/><h3>Foutloze en snelle montage dankzij geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>De geconfectioneerde kabel is uitgerust met bus, rd en steker, midi. WINSTA® is het connectorsysteem dat perfect op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een foutloze montage van kabels en onderdelen snel en veilig mogelijk. Kies voor duurzaamheid en kwaliteit – met trekontlastingsbehuizing van WAGO wordt de elektrische installatie van diverse elektrische componenten een stuk eenvoudiger. <br/><br/><ul><br/><li>Tegen verkeerd insteken beveiligde installatieconnector</li><li>Optimaal op de eisen afgestemde producten garanderen een hoge mate van veiligheid voor de toepassing</li><li>Elke nettoepassing</li><li>Gereed voor installatie</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-401",
"sku" : "774-9993/1507-401",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572787",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-overgangskabel/p/774-9993_1507-401"
}