{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 5-polig; Cod. A; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 4m; 2,50 mm²; zwart",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® MIDI met trekontlasting</h2><br/><br/>De geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® MIDI codering A maakt de aansluiting van fijnaderige en massieve geleiders mogelijk. Onze installatieconnectoren met veerklemaansluittechniek functioneren zonder schroefverbinding. De installatieconnectoren kunnen snel, efficiënt en foutloos in tal van toepassingen gemonteerd worden. De mechanische en gekleurde codering van de installatieconnectoren garandeert een probleemloze installatie van de afzonderlijke componenten – inclusief beveiliging tegen verkeerd insteken. De installatieconnectoren zijn beschermd conform de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)). Dit heeft tot gevolg dat spanningsvoerende contactelementen niet met de vinger vastgepakt kunnen worden. De installatieconnector <i>WINSTA</i>® MIDI met codering A in de kleur wit of zwart wordt normaal voor algemene nettoepassingen in de energieverdeling gebruikt. De toegekende stroom en de toegekende spanning zijn belangrijke criteria bij de keuze van installatieconnectoren: deze waarden geven uitsluitsel over de mogelijke toepassingsgebieden en applicaties. Bij dit product bedraagt de toegekende stroom 20 A – daarmee is het product ook geschikt voor krachtige verbruikers. <i>WINSTA</i>® MIDI met de Push-in CAGE CLAMP®-veerklemaansluittechniek staat garant voor een ruim assortiment aan individuele producten waarmee u de installatie flexibel, eenvoudig, snel en veilig kunt realiseren. Standaard beschikt dit product een vergrendelclip. Dit zorgt voor een stevige verbinding en reduceert de onderhoudstijd aanzienlijk. Voor het borgen van een "zwevende verbinding" kan een vergrendelclip op de geconfectioneerde kabel worden aangebracht. Volgens de geldende normen is bij de veiligheid van een gebouw ook de brandklasse van de bij de bouw gebruikte kabels van cruciaal belang. Voor huizen met een normale veiligheidsbehoefte zijn geconfectioneerde kabels met de brandklasse E uitermate geschikt. <br/><br/><h3>Insteken in plaats van vastschroeven – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>De geconfectioneerde kabel is uitgerust met een bus en een steker. Het WINSTA®-connectorsysteem is perfect afgestemd op de strenge eisen van de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt elektrische installaties insteekbaar en zorgt hierdoor voor een efficiëntere, veiligere en foutloze installatie. Dankzij de geconfectioneerde systeemoplossing kunnen de montagetijden en de installatiefouten op de bouwplaats gereduceerd worden. Maak een bewuste keuze voor kwaliteit en duurzaamheid – met de 5-polige installatieconnectoren <i>WINSTA</i>® MIDI met beschermingsklasse IP20 van WAGO wordt de installatie van diverse elektrische componenten veel eenvoudiger. <br/><br/><ul><br/><li>Tegen verkeerd insteken beveiligde installatieconnector</li><li>Geprefabriceerde varianten</li><li>Elke nettoepassing</li><li>Gereed voor installatie, meteen te gebruiken</li><li>Snelle vervanging van defecte eenheden tijdens bedrijf</li></ul>",
"mpn" : "771-9995/007-401",
"sku" : "771-9995/007-401",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000020003c275000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoaE1pOHhORFk0TnpFek1EQTVNVFUxTUM4eU1EQmZNREl3TURBd01ESXdNREF6WXpJM05UQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NDgyM2M4YTM4YjUxZmNjMjQ5NDAyYzI5MzVlYzU4ZTNkMTZlMTcxMjNhOWRlMzFkM2MxN2VlZTllY2Q1MWEwNQ",
"gtin13" : "4044918588638",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-verbindingskabel/p/771-9995_007-401"
}