{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; bruin",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD met beveiliging tegen verkeerd insteken</h2><br/><br/>Aansluitingen efficiënt maken in plaats van tijdsintensief vastschroeven: met de geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD toegekende stroom 16 A. Voor meer zekerheid in de elektrische installatie zijn de installatieconnectoren met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. In overeenstemming met de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen aanraking van spanningvoerende onderdelen. De productfamilie <i>WINSTA</i>® RD overtuigt met de ronde bouwvorm, die bij uitstek geschikt is voor de installatie in lege buizen met een binnendiameter van 20 mm, bijvoorbeeld bij de bouw van prefab huizen. Dit product voldoet aan alle fundamentele veiligheidsbepalingen van de brandklasse E, en mag derhalve in voor de brandbeveiliging relevante ruimtes worden gebruikt.<br/><br/><h3>Insteken in plaats van vastschroeven – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>De geconfectioneerde kabel is voorzien van een bus en een steker. WINSTA® is het connectorsysteem dat perfect op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een veilige, snelle en vooral foutloze montage van onderdelen en kabels mogelijk. Maak een bewuste keuze voor duurzaamheid en kwaliteit – met markering van WAGO wordt de installatie van diverse elektrische componenten aanzienlijk eenvoudiger. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Tijdbesparend, aangezien geen bedrading op de bouwplaats noodzakelijk is</li><li>Wisselstroomtoepassingen van decentrale componenten</li><li>Gereed voor installatie, meteen te gebruiken</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-505",
"sku" : "774-9973/006-505",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143104890",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-verbindingskabel/p/774-9973_006-505"
}