{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde Y-kabel; Eca; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 0,8 m; 2,50 mm²; zwart",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD toegekende stroom 20 A</h2><br/><br/>De geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD toegekende stroom 20 A maakt de aansluiting van fijnaderige en massieve geleiders mogelijk. Op de printplaat, in de schakelkast of voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen – met de installatieconnectoren van WAGO kunt u in een handomdraai de aansluiting conform de geldende installatie vereisten realiseren. Voor meer zekerheid in de elektrische installatie zijn de installatieconnectoren met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. De installatieconnectoren zijn beschermd conform de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)). Dit betekent dat spanningsvoerende elementen niet met de vinger vastgepakt kunnen worden. De installatieconnectoren zijn bedoeld voor een maximale stroom van 20 A. De installatieconnectoren zijn dan ook geschikt voor krachtige verbruikers. <i>WINSTA</i>® RD: de oplossingen van deze productfamilie passen in boringen en installatiebuizen met een diameter van tot wel 20 mm. De veiligheid van gebouwen moet natuurlijk ook na de montage van de elektrische installatie te allen tijde gegarandeerd zijn. Aan de gestandaardiseerde veiligheidsbepalingen van de geldende normen wordt dankzij de brandklasse E van dit product in alle opzichten voldaan.<br/><br/><h3>Snel en eenvoudig aangesloten – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een foutloze montage van kabels en onderdelen snel en veilig mogelijk. Profiteer ook van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met beschermingsklasse IP20 van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Tijdbesparend, aangezien geen bedrading op de bouwplaats noodzakelijk is</li><li>Elke nettoepassing</li><li>Klantspecifieke oplossingen</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/101-000",
"sku" : "774-5001/101-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053284-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzNNUzh4TXpjNU5qTTNOVEF6TlRrek5DOHlNREJmTVRBd05UTXlPRFJmUkVVdWFuQm58Yzk0N2YxZjE0YTVlNTg2MDUyZDQ4YjI5NTc5ZDg1ODkwZmJmN2M3MWZjMDg0ODUzZDk1YWZiMDA3MDgyMjExMg",
"gtin13" : "4066966301984",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-y-kabel/p/774-5001_101-000"
}