{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde Y-kabel; Eca; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 0,4 m; 2,50 mm²",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>De geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD met beveiliging tegen verkeerd insteken zorgt voor een snelle en veilige montage. Installatieconnectoren van WAGO worden ingezet als de eisen aan een elektrische installatie redundant of in een vastgelegd patroon ingepland zijn, bijv. bij de montage van raster- of inlegarmaturen. De mechanische en gekleurde codering van de installatieconnectoren garandeert een probleemloze installatie van de afzonderlijke componenten – inclusief beveiliging tegen verkeerd insteken. De installatieconnectoren zijn beschermd conform de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)). Dit betekent dat stroomgeleidende elementen niet met de vinger aangeraakt kunnen worden. De toegekende stroom en de toegekende spanning zijn belangrijke criteria bij de keuze van installatieconnectoren: deze waarden geven uitsluitsel over de mogelijke toepassingsgebieden en applicaties. Bij dit product bedraagt de toegekende stroom 20 A – daarmee is het product ook geschikt voor krachtige verbruikers. De productfamilie <i>WINSTA</i>® RD overtuigt met de ronde bouwvorm, die bij uitstek geschikt is voor het gebruik in lege buizen met een binnendiameter van 20 mm, bijvoorbeeld bij de bouw van prefab huizen. Volgens de geldende normen is bij de veiligheid van gebouwen onder andere de brandklasse van de bij de bouw gebruikte kabels van doorslaggevend belang; van groot belang. Voor gebouwen met een normale veiligheidsbehoefte zijn geconfectioneerde kabels met de brandklasse E uitermate geschikt. <br/><br/><h3>Foutloze en snelle montage dankzij geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>Het WINSTA®-connectorsysteem is optimaal afgestemd op de strenge eisen van de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt elektrische installaties insteekbaar en zorgt hierdoor voor een efficiëntere, veiligere en foutloze installatie. Door de geconfectioneerde systeemoplossing kunnen de montagetijden en de fouten tijdens de installatie op de bouwplaats beperkt worden. Profiteer ook van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met beschermingsklasse IP20 van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Optimaal op de eisen afgestemde producten garanderen een hoge mate van veiligheid voor de toepassing</li><li>Diverse algemene nettoepassingen</li><li>Flexibele en ruimtebesparende plaatsing</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/106-000",
"sku" : "774-5001/106-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURJNEwyZ3dZaTh4TXpjeU1qSTJPRGcyTURRME5pOHlNREJmTVRBd05UTXlPVFJmUkVVdWFuQm58YTZlYzIyZjk4M2E2NDkzM2Y5NTI1OTc2OTIwZmQyOGRhYjJlMTZkMWQxNWQ1ZGExMzU4NTE2ZWI3YWVkZGYwOQ",
"gtin13" : "4066966302271",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-y-kabel/p/774-5001_106-000"
}