{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Male; met trekontlastingsbehuizing; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; wit",
"description" : "<h2>Male stekker <i>WINSTA</i>® MIDI met trekontlasting</h2><br/><br/>De male stekker <i>WINSTA</i>® MIDI toegekende stroom 25 A garandeert een snelle en veilige montage. Op de printplaat, in de schakelkast of voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen – met de installatieconnectoren van WAGO kunt u in enkele seconden de aansluiting conform de geldende installatie vereisten tot stand brengen. De mechanische en gekleurde codering van de installatieconnectoren garandeert een probleemloze installatie van de afzonderlijke componenten – inclusief beveiliging tegen verkeerd insteken. Overeenkomstig de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand met trekontlastingsbehuizing: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen aanraking van spanningvoerende onderdelen. De installatieconnector <i>WINSTA</i>® MIDI met codering A in de kleur zwart of wit wordt normaal gesproken voor algemene nettoepassingen in de energieverdeling gebruikt. Deze installatieconnectoren zijn gebruikt bij elektrische stromen tot maximaal 25 A. Het product is hierdoor ook geschikt voor krachtige verbruikers. Met de productfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI wordt maximale flexibiliteit garandeert. De producten van deze productfamilie garanderen vanwege de Push-in CAGE CLAMP®-veerklemaansluiting een foutloze en tijdbesparende installatie, die aan de meest uiteenlopende eisen flexibel en individueel tegemoetkomt. Af fabriek beschikt dit product een vergrendelclip. Dit zorgt voor een perfecte verbinding en reduceert de onderhoudstijd aanzienlijk.. De afstriplengte is 55 mm.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-veeraansluittechniek – installaties foutloos aansluiten zonder vastschroeven!</h3><br/><br/>Met het connectorsysteem WINSTA® wordt de elektrische installatie stekerbaar. Dit bespaart tijd, verlaagt de kosten én reduceert de voor de servicewerkzaamheden benodigde tijd. Maak optimaal gebruik van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met beveiliging tegen verkeerd insteken van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Geprefabriceerde varianten</li><li>Groota antal toepassingsgebieden</li><li>Gereed voor installatie, meteen te gebruiken</li><li>Comfortabele installatie en inbedrijfstelling</li></ul>",
"mpn" : "770-335",
"sku" : "770-335",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347826-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczfGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzVNeTh4TkRBd01qUXpNamsyTmpZNE5pOHlNREJmTmpNME56Z3lObDlFUlM1cWNHY3w1YjM1MDJlMWU1ZWFiOGZhY2YyYzZmNWY2ZDljMDE1ODdlZWI1YzU5NTIwMzQxZGVhYzE4YTE3ZjZmODI4NWNk",
"gtin13" : "4044918254700",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/male/p/770-335"
}