[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In bus; 4-polig; Cod. A; 4,00 mm²; zwart",
"description" : "<h2>Female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI 4-polig</h2><br/><br/>Aansluitingen efficiënt maken in plaats van omslachtig vastschroeven: met female steker/bus <i>WINSTA</i>® MIDI met beschermingsklasse IP20. Installatieconnectoren van WAGO worden ingezet als de vereisten aan een elektrische installatie redundant of in een bepaald raster gepland zijn, bijv. bij de montage van raster- of inlegarmaturen. Voor meer veiligheid in de elektrische installatie zijn de installatieconnectoren met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. In overeenstemming met de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen aanraking van spanningvoerende onderdelen. Standaard nettoepassingen voor vrijwel ieder toepassingsgebied kunnen met <i>WINSTA</i>® MIDI-installatieconnectoren met codering A in de praktijk worden gebracht. Deze installatieconnectoren zijn gebruikt bij elektrische stromen tot maximaal 25 A. Het product is hierdoor ook geschikt voor krachtige verbruikers. <i>WINSTA</i>® MIDI met de Push-in CAGE CLAMP®-veerklemaansluittechniek staat synoniem voor een grote productdiversiteit waarmee u uw elektrische installatie flexibel, eenvoudig, snel en veilig kunt realiseren. De snap-in flens wordt bij de montage vastgeklikt. Dankzij de vergrendelpal kan dit zonder vastschroeven en zodoende veilig en intuïtief worden uitgevoerd.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-oplossingen voor uw elektrische installaties – beveiligd tegen verkeerd insteken en onderhoudsvrij</h3><br/><br/>WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een veilige, snelle en vooral foutloze montage van onderdelen en kabels mogelijk. Profiteer ook van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met beveiliging tegen verkeerd insteken van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Voor besturingen in de automatisering</li><li>Elke toepassing geschikt</li><li>Gereed voor installatie, meteen te gebruiken</li><li>Snelle vervanging van defecte eenheden tijdens bedrijf</li></ul>",
"mpn" : "770-704",
"sku" : "770-704",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039969000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzBOaTh4TXpNd09UY3pOelF6TlRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9UazJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJjOGM0OGRiNzQ4NmRiZmMyNGE2MjI5YmYzNzFkMjM0MWEyM2E3NzBjYWYxNTY3ZWU0NjRmYjQ5ZjcyOTdjNTA",
"gtin13" : "4044918252584",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/snap-in-bus/p/770-704"
}