{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap-In steker; 3-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grijs",
"description" : "<h2>Male steker/steker <i>WINSTA</i>® MIDI met beschermingsklasse IP20</h2><br/><br/>Aansluitingen efficiënt maken in plaats van tijdsintensief vastschroeven: met male steker/steker <i>WINSTA</i>® MIDI met beschermingsklasse IP20. De installatieconnectoren met veerklemaansluittechniek doen hun werk ook zonder schroefverbinding. De installatieconnectoren kunnen snel, efficiënt en foutloos in tal van toepassingen gemonteerd worden. Voor meer zekerheid in de elektrische installatie zijn de installatieconnectoren met een mechanische beveiliging uitgerust tegen verkeerd insteken. De installatieconnectoren zijn beschermd conform de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)). Dit betekent dat stroomgeleidende elementen niet met de vinger vastgepakt kunnen worden. Installatieconnectoren met codering B van de <i>WINSTA</i>® MIDI-productfamilie zijn in de kleuren grijs, lichtgroen of roze verkrijgbaar en maken hierdoor een onderscheiding van de stroomcircuits, bijvoorbeeld voor verlichting, pompen of jaloezieën mogelijk. Bovendien zijn eigen markeringen van de polen mogelijk. Een belangrijk criterium bij de keuze van installatieconnectoren zijn de toegekende stroom: deze waarden geven informatie over de toepassingsgebieden van het product. Bij dit product bedraagt de toegekende stroom 25 A – daarmee is het product ook geschikt voor krachtige verbruikers. Met de productfamilie <i>WINSTA</i>® MIDI wordt maximale flexibiliteit garandeert. De producten van deze productfamilie garanderen vanwege de Push-in CAGE CLAMP®-veerklemaansluiting een tijdbesparende en foutloze installatie, die aan de verschillende doelen individueel en flexibel tegemoetkomt. De snap-in flens wordt bij de montage intuïtief vastgeklikt – zonder gereedschap en zonder de bevestiging vast te hoeven schroeven.<br/><br/><h3>Kosten verlagen door een snelle onderhoudsvrije inbedrijfstelling – oplossingen van <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>Met het connectorsysteem WINSTA® wordt de elektrische installatie stekerbaar.Dit reduceert de voor de servicewerkzaamheden benodigde tijd aanzienlijk én verlaagt de kosten. Maak een bewuste keuze voor kwaliteit en duurzaamheid – met vergrendelclip van WAGO wordt de elektrische installatie van diverse elektrische componenten aanzienlijk eenvoudiger. <br/><br/><ul><br/><li>Effectieve beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Geprefabriceerde varianten</li><li>Besturingen in de automation</li><li>Gereed voor installatie, meteen te gebruiken</li><li>Veilige en snelle montage</li></ul>",
"mpn" : "770-753",
"sku" : "770-753",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200039d8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyaGpZeTh4TkRBd01qZ3dOell3TXpJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBek9XUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyYjNkZDg1YzFiMmJjZDUyODk2MjliMmRmZDdhOTcxMTdiNzA3YTIwZjUxNmZmMWVkOGUyYjAyZmE0OTNiY2I",
"gtin13" : "4044918253994",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/snap-in-steker/p/770-753"
}