{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR male steker, 2 rijen; Soldeerpen 0,8 x 0,8 mm; recht; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Scheidingshulp; Rastermaat 3,5 mm; 16-polig; zwart",
"description" : "<ul><li>THR male stekers voor de verwerking in het reflow-soldeerproces in de SMT-productie</li><li>"Tape-and-Reel"-verpakkingen voor de automatische uitrusting van de componenten op de printplaat</li><li>Afzonderlijke compartimenten in de behuizing beschermen de pennen optimaal tegen beschadigingen in niet aangesloten toestand en beschermen de vingers.</li><li>100% beveiligd tegen verkeerd insteken</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "713-1408/116-000",
"sku" : "713-1408/116-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURabUwyZ3lOQzh4TkRNNU56azFOekUzTnpNM05DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58NjY1ZjA3NGU1MGU5OGQzMWMzNTQyNGQzMjRiZjYyYjVmNzFjMGVjMmQ5MmVlNGUwMWU1ZmQ2YWFhMWQxY2NiYg",
"gtin13" : "4050821129660",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/thr-male-steker-2-rijen/p/713-1408_116-000"
}