{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR male steker, 2 rijen; Soldeerpen 0,8 x 0,8 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Schroefdraadflens; Rastermaat 3,5 mm; 28-polig; zwart",
"description" : "<ul><li>THR male stekers voor de verwerking in het reflow-soldeerproces in de SMT-productie</li><li>"Tape-and-Reel"-verpakkingen voor de automatische uitrusting van de componenten op de printplaat</li><li>Afzonderlijke compartimenten in de behuizing beschermen de pennen optimaal tegen beschadigingen in niet aangesloten toestand en beschermen de vingers.</li><li>100% beveiligd tegen verkeerd insteken</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "713-1434/117-000",
"sku" : "713-1434/117-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12676687-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZzRNeTh4TkRNNU56azFNek0wTXpVeE9DOHlNREJmTVRJMk56WTJPRGRmUkVVdWFuQm58M2RhYjM2NmU0NzdiZDIwNjBiYTgxMGUwMTc2NjZhNTI1MGNhNjAwYzFkMWYxMzExNzJhODYwMGM3NDE3YmU1Zg",
"gtin13" : "4050821158264",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/thr-male-steker-2-rijen/p/713-1434_117-000"
}