{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR male steker; Soldeerpen 1,0 x 1,0 mm; haaks; Rastermaat 7,5 mm; 11-polig; zwart",
"description" : "<ul><li>THR male stekers voor de verwerking in het reflow-soldeerproces in de SMT-productie</li><li>"Tape-and-Reel"-verpakkingen voor de automatische uitrusting van de componenten op de printplaat</li><li>Verpakking als stukgoed voor de handmatige uitrusting</li><li>Stekerverbinding rechthoekig of parallel aan de printplaat</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "231-841/001-000/105-604",
"sku" : "231-841/001-000/105-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12685591-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyaG1NQzh4TkRNNU56azJNalUxTVRNeU5pOHlNREJmTVRJMk9EVTFPVEZmUkVVdWFuQm58MGRmY2EzMTllN2IyNDJmMzA5NTg0NjY0YTFmYzQ5ODFlZTYwNDY2YWU3NjIwOGNmYTQ2NWY4MjUzNTUyMDUxMg",
"gtin13" : "4055143378437",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/thr-male-steker/p/231-841_001-000_105-604"
}