{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR male steker; Soldeerpen 1,0 x 1,0 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; in riem; Rastermaat 3,5 mm; 16-polig; zwart",
"description" : "<ul><li>THR male stekers voor de verwerking in het reflow-soldeerproces in de SMT-productie</li><li>"Tape-and-Reel"-verpakkingen voor de automatische uitrusting van de componenten op de printplaat</li><li>Lagere soldeertemperaturen dankzij de optimale warmtetoevoer naar het soldeerpunt<br/>door het design van de behuizing</li><li>100% beveiligd tegen verkeerd insteken</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "734-176/105-604/997-408",
"sku" : "734-176/105-604/997-408",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003e7d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURreEwyZ3hOeTh4TXpjNU9UWTVOekF5TXpBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpUZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjY2I2NjAxYWI3NDEyNDNjYjZhZjk0YTg2YjBkMGY0MDc1M2YzMGFlYzQwNTQwYTNjYjQ5ZDFiOGUxZDgyMGQ",
"gtin13" : "4045454928315",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/thr-male-steker/p/734-176_105-604_997-408"
}