[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT female steker; haaks; Rastermaat 5 mm; 9-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; Soldeerpen 0,6 x 1,0 mm; lichtgrijs",
"description" : "<h2>Female stekker series 722, lichtgrijs</h2><br/><br/>Deze female stekker met het artikelnummer 722-239/031-000 zorgt voor een probleemloze elektrische installatie. Met onze printconnectoren verkrijgt u een universeel verbindingssysteem dat op vele manieren kan worden ingezet: als printplaatconnector, als doorvoerconnector, als zwevende doorvoerconnector voor verschillende soorten assemblages of als connector op aansluitblokken. Deze printconnector met een toegekende spanning van 320 V wordt gebruikt voor stromen tot 12 A. De afmetingen zijn in breedte x hoogte x diepte 59,8 x 16,6 x 18,25 mm. De aansluitklem heeft 1 level. Aan de 9 klempunten kunnen 9 potentiëlen / 9 polen worden aangegeven. De lichtgrijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie en de contacten worden gemaakt van koperlegering. Voor het oppervlak van de contacten werd tin gebruikt. Het "MULTI CONNECTION SYSTEM" – MCS van WAGO is het veelzijdige stekkersysteem met overtuigende oplossingen voor uw gebruik. Het solderen van de printconnector vindt plaats d.m.v. THT. De printconnector is geschikt voor de montage op de doorvoermontage en op de printplaat en kan met een Bevestigingsflens worden bevestigd. De soldeerpennnen zijn over de volledige female steker in serie geplaatst en hebben een afmeting van 0,6 x 1 mm en een lengte van 5 mm. Elk potentiaal heeft één soldeerpin.<br/>",
"mpn" : "722-239/031-000",
"sku" : "722-239/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00005191000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyZzFaaTh4TkRZNE56YzFNVEl3T0RrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05URTVNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUxYmFlODliYzczMjEwNmIzY2MxMWU5ZDBjZDk2MTg4N2UzNGE3N2Q4N2UyN2Y0Nzg5MjJjYjM0ZmM5MTc2YWE",
"gtin13" : "4045454535681",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/tht-female-steker/p/722-239_031-000"
}