{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male steker, 2 rijen; Soldeerpen 0,8 x 0,8 mm; recht; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Scheidingshulp; Rastermaat 3,5 mm; 10-polig; zwart",
"description" : "<ul><li>Male stekers met rechte en schuine soldeerpennen voor rechthoekige en parallelle insteekrichting ten opzichte van de printplaat</li><li>Het isolatiemateriaal van de behuizing is ook geschikt voor loodvrije reflow-soldeertechnologie.</li><li>Afzonderlijke compartimenten in de behuizing beschermen de pennen optimaal tegen beschadigingen in niet aangesloten toestand en beschermen de vingers.</li><li>100% beveiligd tegen verkeerd insteken</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "713-1405/037-000",
"sku" : "713-1405/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12676679-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlaaTh4TkRNNU56azFNREU1TnpjNU1DOHlNREJmTVRJMk56WTJOemxmUkVVdWFuQm58MDNhNjRhNTYxYmQzNDYzMTcwYTkzZTc1ODVhYjA5MDlkODM4YWMyOTE0NjkxYjQyZTEwZjk1ZWVkYWUwMTY5Mw",
"gtin13" : "4045454808372",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/tht-male-steker-2-rijen/p/713-1405_037-000"
}