{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male steker, 2 rijen; Soldeerpen 0,8 x 0,8 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Schroefdraadflens; Rastermaat 3,5 mm; 24-polig; zwart",
"description" : "<ul><li>Male stekers met rechte en schuine soldeerpennen voor rechthoekige en parallelle insteekrichting ten opzichte van de printplaat</li><li>Het isolatiemateriaal van de behuizing is ook geschikt voor loodvrije reflow-soldeertechnologie.</li><li>Afzonderlijke compartimenten in de behuizing beschermen de pennen optimaal tegen beschadigingen in niet aangesloten toestand en beschermen de vingers.</li><li>100% beveiligd tegen verkeerd insteken</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "713-1432/107-000",
"sku" : "713-1432/107-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12676935-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZzROaTh4TkRNNU56azFNelF3T1RBMU5DOHlNREJmTVRJMk56WTVNelZmUkVVdWFuQm58NWU2MTYxYjViY2U4YjhlNTk1Y2U0NDVhZmYwMDJiYTUzNmJhZmEwMDc4M2JkMjUwZTRkYzQ3YzUyZTVjY2I1MA",
"gtin13" : "4045454809195",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/tht-male-steker-2-rijen/p/713-1432_107-000"
}