{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male steker; Soldeerpen Ø 1 mm; haaks; Bevestigingsflens; Rastermaat 3,5 mm; 3-polig; lichtgrijs",
"description" : "<ul><li>Voor de duidelijke scheiding van functies (≥ 4-polig) kunnen meerdere female stekers in een male steker zonder poolverlies worden gerijgd</li><li>Codeermogelijkheid in het insteekprofiel voorkomt een foutieve aansluiting en maakt de codering in toepassingen op een later tijdstip mogelijk</li><li>Diep in de penbehuizing reikende female steker waarborgt een trillingsbestendigheid tot 20 g</li></ul>",
"mpn" : "2091-1423/005-000",
"sku" : "2091-1423/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399339-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhtWXk4eE5EVTJNRGswT0RFMU9EUTVOQzh5TURCZk1UTXpPVGt6TXpsZlJFVXVhbkJufDhkZTZjYTM3ODllMTZlODAyMTk1NzIzYmQ1YTFlZTZiN2Y0NDRjYTQ1NGUyODUyYjAwYzM2MTNlNjljMzdlYjE",
"gtin13" : "4050821161523",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/tht-male-steker/p/2091-1423_005-000"
}