{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male steker; Soldeerpen Ø 1,4 mm; recht; Rastermaat 5 mm; 2-polig; lichtgrijs",
"description" : "<ul><li>Voor de duidelijke scheiding van functies (≥ 4-polig) kunnen meerdere female stekers in een male steker zonder poolverlies worden gerijgd</li><li>Codeermogelijkheid in het insteekprofiel voorkomt een foutieve aansluiting en maakt de codering in toepassingen op een later tijdstip mogelijk</li><li>Diep in de penbehuizing reikende female steker waarborgt een trillingsbestendigheid tot 20 g</li></ul>",
"mpn" : "2092-1402",
"sku" : "2092-1402",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399646-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd3T0M4eE5EVTJNRGc1T0RVME56YzBNaTh5TURCZk1UTXpPVGsyTkRaZlJFVXVhbkJufDdhZDA4ZjQwNjRkYWZkZjVlODA1Y2Y1ODRjMTc1YWU5OWUxNThiMzM5MTQ0YzdhZWE2ZjVkMDFmMjJhZGQzYTc",
"gtin13" : "4050821163831",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/tht-male-steker/p/2092-1402"
}