{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; Rastermaat 7,5 mm; 9-polig; grijs",
"description" : "<ul><li>Rechte en schuine soldeerpennen voor rechthoekige en parallelle insteekrichting ten opzichte van de printplaat</li><li>Toegelaten nominale stroom van 16 A en een hoge mate van stabiliteit, met name bij een gering aantal polen, dankzij de doorsnede van de pen (1,2 x 1,2 mm)</li><li>Codeerbaar</li></ul>",
"mpn" : "231-869/001-000",
"sku" : "231-869/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00008f72000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURCbUwyZzNNeTh4TWpVM01EWXdNRE0wTVRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09HWTNNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVlZDQ1Y2QxNTg5YjliNTFiNWVlMzA3MGRjYTg0ZmQwMGM5MmVjYzI4YzY4OTBjZGJhZjc5OWIzZTczODRhNTQ",
"gtin13" : "4044918932233",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/tht-male-steker/p/231-869_001-000"
}