[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male steker; Soldeerpen 1,0 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Rastermaat 7,62 mm; 3-polig; lichtgrijs", "description" : "<h2>Male stekker series 831, lichtgrijs</h2><br/><br/>Bij deze male stekker (artikelnummer 831-3623) staat een storingsvrije elektrische installatie centraal. Met onze printconnectoren krijgt u een universeel verbindingssysteem dat op vele manieren kan worden gebruikt: als printplaatconnector, als doorvoerconnector, als zwevende doorvoerconnector voor verschillende soorten assemblages of als connector op aansluitblokken. Deze printconnectoren met een toegekende spanning 630 V zijn bijzonder geschikt voor stromen tot 41 A. Het product is daarom ook geschikt voor zware apparatuur. De maten zijn in breedte x hoogte x diepte 25,74 x 18,8 x 29 mm. De contacten worden gemaakt van elektrolytkoper (ecu) en de lichtgrijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie. Het oppervlak van de contacten is van tin. Het MCS – "MULTI CONNECTION SYSTEM" – van WAGO omvat in totaal 7 families met rastermaten van 2,5 mm tot 10,16 mm en biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden met geleiderdoorsneden van 0,08 tot 25 mm². Het solderen van de printconnector vindt plaats d.m.v. THT. De soldeerpennen met een afmeting van 1 x 1,2 mm en een lengte van 4 mm, zijn over de volledige male steker in serie gerangschikt. Er zijn drie soldeerpinnen per potentiaal.<br/>", "mpn" : "831-3623", "sku" : "831-3623", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964647-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZzVPUzh4TXpjNU9EUXhOekl3TXpJek1DOHlNREJmTnprMk5EWTBOMTlFUlM1cWNHY3wwNzM0NjNkZTdhNTBiMjk1MmZjNTVhNDY3ODFkZWRiMGJlZDBhNjA4M2NmN2QxYzY1YjdmNmJjNzk5OGIyMDQw", "gtin13" : "4045454002183", "category" : "Connector", "url" : "https://www.wago.com/nl/connector/tht-male-steker/p/831-3623" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
MCS MAXI 6 Artikelnr. 831-3623

THT male steker; Soldeerpen 1,0 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Rastermaat 7,62 mm; 3-polig; lichtgrijs

Artikelnr. 831-3623
THT male steker
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk*
Op aanvraag
Prijs en verkrijgbaarheid volgens 
Uw prijs per stuk*
Op aanvraag
VPE (UVPE): 48 Stuk
Artikelnr. 831-3623
THT male steker
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk*
Op aanvraag
Prijs en verkrijgbaarheid volgens 
Uw prijs per stuk*
Op aanvraag
VPE (UVPE): 48 Stuk