{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller BACnet/IP",
"description" : "<p>De BACnet/IP controller 750-830 verbindt het WAGO I/O-SYSTEM met het BACnet-protocol.</p><p>De 750-830 voldoet aan de vereisten van het BACnet Device-profiel B-BC conform DIN EN ISO 16484-5.</p><p>De controller stelt de volgende drie functies ter beschikking:</p><ul><li>1. Native server: voor de op de controller aangesloten digitale en analoge in- en uitgangsmodules worden automatisch passende BACnet-objecten per kanaal gegenereerd.</li><li>2. Application server: andere ondersteunde BACnet-objecten kunnen via de programmeeromgeving IEC-61131-3 aangelegd worden.</li><li>3. Application client: met de clientfunctionaliteit is de toegang tot objecten en eigenschappen vanaf andere BACnet-apparaten mogelijk. </li></ul><br/><p>De RJ-45-interface aan de controller maakt de toegang tot BACnet/IP-netwerken mogelijk.</p><p>De geïntegreerde RS-232-interface dient voor de communicatie met externe apparaten. De controller kan via de RS-232-interface ook als MODBUS-RTU-slave worden geactiveerd.</p><p>Het applicatieprogramma voor de 750-830 wordt conform IEC 61131-3 aangemaakt.</p><p>De controller ondersteunt multitasking, beschikt over een gebufferde real time klok en baseert op een 32-bits CPU.</p><br/><p>Voor webgebaseerde toepassingen is een interne server beschikbaar waarop HTML-pagina's kunnen worden opgeslagen.</p><br/>Configuratie en inbedrijfstelling in BACnet-netwerken vinden plaats via de Windows-conforme WAGO BACnet-configurator.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/nl/controller/controller-bacnet-ip/p/750-830"
}