{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller Ethernet; Derde generatie; Port voor SD-kaart; Extreem",
"description" : "<p>In combinatie met het WAGO I/O-SYSTEM kan de Ethernet controller als vrij programmeerbare besturing in Ethernet-netwerken worden gebruikt. </p><p>De controller ondersteunt digitale en analoge modules en speciale modules van de series 750/753, en is geschikt voor de gegevensoverdracht van 10/100 MB/s.</p><p>De twee Ethernet-interfaces en de geïntegreerde switch maken de bedrading van de veldbus in lijntopologie mogelijk. Extra infrastructuurelementen zoals een switch of een hub komen hierdoor te vervallen. Beide interfaces ondersteunen Autonegotiation en Auto-MDI(X). </p><p>Met de DIP-schakelaar kan de laatste byte van het IP-adres alsmede het verkrijgen van het IP-adres ingesteld worden.</p><p>De controller ondersteunt MODBUS/TCP en EtherNet/IP voor gebruik in industriële omgevingen. Aanvullend wordt een groot aantal gestandaardiseerde Ethernet-protocollen voor de eenvoudige integratie in de IT-omgeving ondersteund (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Voor gebruik in toepassingen van de afstandstechniek ondersteunt de besturing 750-880/040-001 aanvullend de protocollen IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850-7 en IEC 61400-25.</p><p>Een geïntegreerde webserver voorziet de gebruiker in configuratiemogelijkheden en statusinformatie van de besturing.</p><p>Het apparaat is programmeerbaar conform IEC 61131-3, ondersteunt multitasking en beschikt over een gebufferde real time klok. </p><p>Het beschikbare datageheugen bedraagt 1 MB.</p><p>De controller 750-880 beschikt over een aansluiting voor een verwijderbaar opslagmedium. Met behulp van een geheugenkaart kunnen bijv. parameters van apparaten, boot-projecten en andere bestanden van de ene besturing aan de andere besturing worden overgedragen. De geheugenkaart kan door de toegang via FTP als extra directory worden gebruikt.</p><p></p><p><b>Het apparaat is geschikt voor gebruik onder barre omgevingsomstandigheden:</b></p><ul><li>Aanzienlijk vergroot temperatuurbereik</li><li>Hogere spanningsvastheid en EMC-bestendigheid</li><li>Hogere trillings- en schokbestendigheid</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-000",
"sku" : "750-880/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000179b6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzBaaTh4TkRBd01EUXhNRGs0TkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56bGlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYjFkOTM4Y2U0ZDg2ODlmN2ViZTE0MDRkOGNiNGQzNTAyNTVhOGNjN2UzNTdkNmEyNmU1YjA1YzNlMzg2YzU",
"gtin13" : "4050821460121",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/nl/controller/controller-ethernet/p/750-880_040-000"
}