{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller Ethernet; Derde generatie; Port voor SD-kaart; Mediaredundantie",
"description" : "In combinatie met het WAGO I/O-SYSTEM kan de Ethernet controller in Ethernet-netwerken worden toegepast, waar een snelle en veilige werking met redundante media noodzakelijk is. De controller ondersteunt digitale in- en uitgangsmodules, analoge in- en uitgangsmodules en speciale modules van de series 750/753, en is geschikt voor de gegevensoverdracht van 10/100 MB/s.<br/><p>De redundantie wordt door het bedrijf van de besturing in twee gescheiden netwerken bereikt. In de desbetreffende netwerken wordt de besturing via twee verschillende IP-adressen (2 MAC-ID's beschikbaar) geactiveerd. Een dwarscommunicatie tussen de gescheiden kanalen is niet mogelijk. De twee Ethernet-interfaces maken de redundante aansluiting van twee overdrachtstrajecten mogelijk en zijn als gescheiden interfaces (geen hub- of switchfunctie) uitgevoerd. Deze ondersteunen Autonegotiation en Auto-MDI(X). Met de DIP-schakelaar kan de laatste byte van de twee Default-IP-adressen alsmede het verkrijgen van het IP-adres (DHCP, BootP) worden ingesteld.</p><p>De redundante controller is geschikt voor de veldbuscommunicatie via MODBUS/TCP in Ethernet-netwerken. Aanvullend wordt een groot aantal gestandaardiseerde Ethernet-protocollen ondersteund (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>Een geïntegreerde webserver voorziet de gebruiker in configuratiemogelijkheden en statusinformatie van de besturing.</p><p>Het apparaat is programmeerbaar conform IEC 61131-3, ondersteunt multitasking en beschikt over een gebufferde real time klok. </p><p>Het beschikbare datageheugen bedraagt 1 MB.</p><p>De controller 750-885 beschikt voor de uitbreiding van het geheugen over een aansluiting voor een verwijderbaar opslagmedium.</p>",
"mpn" : "750-885",
"sku" : "750-885",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011aba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGlPUzh4TXprNU9UQXpPVFEwTnpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XRmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOTI1YzJhYTc0YWNlOWI0ZGVhZjA2YTIzMTA2Yzg5MGQ4Y2FlOTFlOTczNmMyNGNkYWJkNDQ5YzY3NTQwNmE",
"gtin13" : "4050821572206",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/nl/controller/controller-ethernet/p/750-885"
}