{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller KNX IP",
"description" : "<p>De controller kan maximaal twee logische KNX-apparaten tegelijkertijd bevatten.</p><ul><li>1. In combinatie met het WAGO I/O-SYSTEM kan de controller KNX IP als vrij programmeerbare besturing in KNX IP-netwerken worden gebruikt. De controller ondersteunt digitale en analoge in- en uitgangsmodules en speciale modules van de series 750/753. De controller is geschikt voor de gegevensoverdracht met 10 MB/s en 100 MB/s, en is programmeerbaar conform IEC 61131-3. Via de programmering kunnen KNX-objecten van een willekeurig type (EIS/DPT) worden aangemaakt. Voor de programmering zijn bibliotheken met geprefabriceerde functieblokken beschikbaar op de WAGO-homepage. De controller ondersteunt maximaal 253 communicatieobjecten en 254 groepsadressen en associaties. Ondersteunde DPT's: alle (overeenkomstig KNX-specificatie 03_07_02 datapoint types V1.0).</li><li>2. De controller KNX IP 750-849 kan in combinatie met de KNX/EIB/TP1-module als router op een IP-backbone (Ethernet) worden gebruikt. Voor de functie als router is geen IEC-applicatie nodig.</li></ul><p>Configuratie en inbedrijfstelling van beide apparaten worden binnen ETS3/4 met behulp van de productdatabank van WAGO uitgevoerd. Deze bevat een plug-in die automatisch geïnstalleerd en voor de configuratie geopend wordt. </p><p>De controller KNX IP beschikt over een geïntegreerde 2-port switch 10/100 MB/s en maakt de eenvoudige opbouw van een lijnstructuur zonder aanvullende netwerkcomponenten mogelijk. Er mogen echter niet meer dan 20 controllers in serie worden aangesloten.</p><p>Voor webgebaseerde toepassingen is een interne server beschikbaar.</p><p>De controller stelt een programmageheugen van 512 kB, een datageheugen van 256 kB en een retaingeheugen van 24 kB ter beschikking. De controller ondersteunt multitasking, beschikt over een gebufferde real time klok en baseert op een 32-bits CPU. De controller biedt diverse toepassingsprotocollen die door de gebruiker voor de besturing (MODBUS, KNXnet/IP) of voor het beheer en de diagnose van het systeem (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP en SMTP) gebruikt kunnen worden.</p><p>Het aantal door de controller KNX IP ondersteunde KNX/EIB/TP1-modules (753-646) is afhankelijk van de applicatie.</p>",
"mpn" : "750-849",
"sku" : "750-849",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454633073",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/nl/controller/controller-knx-ip/p/750-849"
}