{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller LonWorks®",
"description" : "<p>De controller voor LONWORKS<sup>®</sup> is een uitbreiding voor het WAGO I/O-SYSTEM.</p><p>Het applicatieprogramma wordt conform IEC 61131-3 aangemaakt. </p><p>De programmeur heeft toegang tot alle veldbus- en I/O-gegevens.</p><p>Kenmerken en gebruik:</p><p>De LONWORKS<sup>®</sup>-besturing is uitgerust met een Neuron-chip alsook met een hostprocessor (40 MHz) die met WAGO I/O-PRO geprogrammeerd kan worden.</p><p>Via het met WAGO I/O-PRO gegenereerde programma kunnen alle beschikbare moduletypes met maximaal 248 digitale of 124 analoge in-/uitgangskanalen alsook speciale modules geactiveerd en verwerkt worden.</p><p>De verbinding met de Neuron-chip kan via speciaal geadresseerde IEC-61131-3-variabelen tot stand worden gebracht. Deze kunnen met de LNS<sup>TM</sup>-conforme LNS plug-in PRIO ingelezen en aan netwerkvariabelen (maximaal 52) toegewezen worden.</p><p>Deze netwerkvariabelen kunnen aan een willekeurige standaard netwerkvariabele (SNVT) worden toegewezen.</p><p>De LNS plug-in PRIO ondersteunt alle beschikbare SNVT's van de LONMARK<sup>®</sup> SNVT Master-lijst (lengte 1-31 bytes).</p><p>Netwerkvariabelen kunnen naar keuze aan SNVT's worden toegewezen. Hierdoor is een maximale compatibiliteit met LONMARK-conforme producten van andere fabrikanten gewaarborgd.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/nl/controller/controller-lonworks/p/750-819"
}