[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Extreem",
"description" : "<p>De controller PFC200 is een compacte besturing voor het modulaire WAGO I/O-SYSTEM. Naast de netwerk- en veldbus-interfaces ondersteunt de besturing digitale en analoge modules alsook speciale modules van de series 750/753.</p><p>De twee Ethernet-interfaces en de geïntegreerde switch maken de bedrading in lijntopologie mogelijk.</p><p>Een geïntegreerde webserver voorziet de gebruiker in configuratiemogelijkheden en statusinformatie van de PFC200.</p><p>Typische toepassingsbereiken van de PFC200 zijn, afgezien van de procesindustrie en de gebouwautomatisering, de klassieke machine- en installatiebouw, bijv. verpakkings, vul-, textiel-, productie-, metaal- en houtverwerkingsmachines of -installaties.</p><p>Programmeerbaar conform IEC 61131-3</p><ul><li>Programmeerbaar met WAGO I/O-PRO V2.3</li><li>Directe aansluiting van WAGO I/O-modules</li><li>2 x Ethernet (configureerbaar), RS-232/-485</li><li>Besturingssysteem Linux met RT-Preemption-Patch</li><li>Configuratie met CODESYS of Web Based Management-interface</li><li>Onderhoudsvrij</li></ul><br/><p>Het apparaat is geschikt voor gebruik onder barre omgevingsomstandigheden:</p><p> </p><ul><li>Aanzienlijk vergroot temperatuurbereik</li><li>Hogere spanningsvastheid en EMC-bestendigheid</li><li>Hogere trillings- en schokbestendigheid</li></ul>",
"mpn" : "750-8202/040-001",
"sku" : "750-8202/040-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d000217d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyaGxOaTh4TXprNU9EZ3hOREV6TkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeU1UZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxZGY4MTgxOTAwMGFmOWUxNWMwOGQ5ZWU0YThkZDc4MjgxNzMwYzczMDJhZjg2YjMxZDY4N2Y4ZDY2MGRlOGU",
"gtin13" : "4055143297943",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/nl/controller/controller-pfc200/p/750-8202_040-001"
}