[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave",
"description" : "<b>Opmerking:</b><br/>Van dit artikel is een opvolger verkrijgbaar: <a href="https://www.wago.com/750-8216">750-8216</a><br/><br/>De controller PFC200 is een compacte besturing voor het modulaire WAGO I/O-SYSTEM. Naast de netwerk- en veldbus-interfaces ondersteunt de besturing digitale en analoge modules alsook speciale modules van de series 750/753. <br/><p>De twee Ethernet-interfaces en de geïntegreerde switch maken de bedrading in lijntopologie mogelijk. </p><p>Een geïntegreerde webserver voorziet de gebruiker in configuratiemogelijkheden voor en statusinformatie van de PFC200.</p><p>Typische toepassingsbereiken van de PFC200 zijn, afgezien van de procesindustrie en de gebouwautomatisering, de klassieke machine- en installatiebouw, bijv. verpakkings, vul-, textiel-, productie-, metaal- en houtverwerkingsmachines of -installaties.</p><p>Programmeerbaar conform IEC 61131-3</p><ul><li>Programmeerbaar met WAGO I/O-PRO V2.3 of <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Directe aansluiting van WAGO I/O-modules</li><li>2 x Ethernet (configureerbaar), RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS DP Slave</li><li>Besturingssysteem Linux met RT-Preemption-Patch </li><li>Configuratie met CoDeSyS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> of Web Based Management-interface </li><li>Onderhoudsvrij</li></ul>",
"mpn" : "750-8206",
"sku" : "750-8206",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001700032317000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkzfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyZzFZeTh4TXpnd01qQXlNakV3T1RJeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qTXhOekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhNDE2MzdkYWJkZDA2ODFmYzhjMTY3ZWE4YWVhM2I1YWU4Y2Y3ODIzYzc4ZTA3NzNjYzczMDNkMTU1MTZhOGI",
"gtin13" : "4050821739494",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/nl/controller/controller-pfc200/p/750-8206"
}