[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

WAGO Edge Devices (IPC)

Gegevens op de werkvloer optimaal benuttenIntelligente processen hebben steeds meer rekenkracht met dienovereenkomstige eisen aan databanken nodig – en dat direct op de werkvloer. WAGO biedt voor elke Edge-toepassing de juiste hardware.

Met Edge Computing kunnen gebruikers cloudfuncties direct in de machine integreren en op deze wijze van een naadloze verbinding tussen IT en OT profiteren. Om aan de hogere eisen met betrekking tot performance en snelheid te kunnen voldoen met een industriële PC, biedt WAGO een groot portfolio aan performante Edge Controllers en Edge Computers.

Uw voordelen:

  • Hoge rekencapaciteit
  • Eenvoudige verbinding met de cloud
  • Hoge security-standaards

>

Optimale benutting van gegevens met Edge Computing

Edge Devices apparaten verwerken toepassingen direct aan de machine en ontlasten op deze wijze de besturingen, die zich op de oorspronkelijke besturingstaak met een geringe latentie en een hoge mate van determinisme kunnen richten.

De rechtstreekse overdracht van gegevens van machines en installaties aan een cloudoplossing is vaak omslachtig en vanwege de korte latentietijden in industriële omgevingen simpelweg niet realiseerbaar. Edge Computing heeft zich gemanifesteerd als concept dat de voordelen van decentrale cloudarchitecturen combineert met de voordelen van een lokale netwerkarchitectuur.

De verzamelde gegevens van de machines en de installaties kunnen op de Edge Devices direct geanalyseerd, grafisch weergegeven en aan de cloud overgedragen worden. De apparaten zorgen voor een betrouwbare en optimale overdracht, in het bijzonder van kritische gegevens, en vormen een extra mogelijkheid om systemen flexibel voor complexe applicaties te kunnen gebruiken.

Voor uw toepassing het juiste Edge Device

Het grote assortiment aan industriële PC's biedt een maximum aan flexibiliteit in de meest uiteenlopende toepassingen. Voor de machinebouw, de energiesector, de procesindustrie of voor het maritieme bereik – WAGO biedt voor elke Edge-toepassing de juiste hardware.

WAGO Edge Computer

Bij hoge eisen aan rekencapaciteit en opslagruimte biedt WAGO met de Edge Computer eveneens een geschikte oplossing. Deze is uitgerust met een Quadcore-Atom-processor met 1,91 GHz en een standaard Debian Linux®-besturingssysteem. Gebruikers kunnen zich hierdoor naar hartelust uitleven en complete automatiseringsprocessen configureren.

Uw voordelen:

  • Uitgerust met een hoge rekencapaciteit en een schaalbaar geheugen
  • Compact en onderhoudsarm
  • Gebruik van standaardsoftware mogelijk
  • Verkrijgbaar met ATOM-processor in 4, 8 en 16 GB RAM en met i7-processor in 16 en 32 GB RAM

WAGO Edge Controller

De nieuwe Edge Controller is uitgerust met een ARM-Cortex-A9 Quadcore-processor en biedt een omvangrijke interface-uitrusting. Deze omvat twee Ethernet-, één CANopen- en twee USB-interfaces. Een seriële interface evenals vier digitale in-/uitgangen dienen voor de aansluiting van lokale apparaten of sensoren.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige integratie in bestaande systemen
  • Ruimtebesparende installatie
  • Programmeren in CODESYS conform de IEC-61131-3-standaard
  • Toelatingen: DNV (vanaf HW02), CE, UL en KC

WAGO Edge Controller 400

De eisen die aan moderne automatiseringssystemen worden gesteld, nemen gestaag toe: voor een optimaal gebruik van gegevens is steeds meer rekenkracht in het veld nodig. WAGO biedt oplossingen met de Edge Controller 400, die is afgestemd op de Linux®-gebaseerde realtime technologie ctrlX OS. De apparaten hebben slechts weinig ruimte nodig, kunnen eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd en verwerken toepassingen direct aan de machine. Met de app-technologie van ctrlX kan de Edge Controller 400 flexibel aan de desbetreffende taak worden aangepast.

Uw voordelen:

  • Besturing en gegevensverwerking in één apparaat
  • Met ctrlX OS - het Linux®-gebaseerde besturingssysteem
  • IoT-ready door MQTT en OPC UA
  • Omvangrijk app-aanbod voor ctrlX

De voordelen in een oogopslag

Eenvoudige verbinding met de cloud

De verzamelde gegevens kunnen direct geanalyseerd en grafisch weergegeven worden. De transfer is bijvoorbeeld geschikt voor bijzonder kritische gegevens.

Voor een hoge mate van veiligheid

Een TPM 2.0-chip biedt de mogelijkheid om een encryptiemechanisme te gebruiken. Naast de standaard VPN-toepassingen zijn de apparaten open voor speciale veiligheidsoplossingen zoals Tosibox en Hooc.

Vooraf geïnstalleerd besturingssysteem Debian-Linux

Onze Edge Computers worden geleverd met het vooraf geïnstalleerde besturingssysteem Debian Linux voor een eenvoudige inbedrijfstelling. Profiteer van een eenvoudige en snelle integratie in uw toepassing.