Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

Automatiseringstechniek

Automatiseringstechniek van WAGO is flexibel inzetbaar, biedt open standaards, vereenvoudigt uw productieprocessen en uw toepassingen in gebouwen en biedt een ruime keuze aan producten – van software, HMI-apparaten en besturingstechniek via veldbusonafhankelijke I/O-systemen tot switches en sensor-/actuatorboxen.In de decentrale automatisering zijn flexibiliteit en vrijheid bij de planning belangrijke voordelen van modulaire en veldbusonafhankelijke apparaten. Reeds in 1995 presenteerde WAGO een veldbussysteem waarmee veldbusknooppunten volgens een modulair principe nauwkeurig aan een toepassing konden worden aangepast. Sindsdien hebben wij dit systeem voortdurend uitgebreid en verder ontwikkeld met moderne besturingstechniek en displays.Uw voordelen van de automatiseringstechniek van WAGO:

Automatiseringstechniek van WAGO is flexibel inzetbaar, biedt open standaards, vereenvoudigt uw productieprocessen en uw toepassingen in gebouwen en biedt een ruime keuze aan producten – van software, HMI-apparaten en besturingstechniek via veldbusonafhankelijke I/O-systemen tot switches en sensor-/actuatorboxen.

In de decentrale automatisering zijn flexibiliteit en vrijheid bij de planning belangrijke voordelen van modulaire en veldbusonafhankelijke apparaten. Reeds in 1995 presenteerde WAGO een veldbussysteem waarmee veldbusknooppunten volgens een modulair principe nauwkeurig aan een toepassing konden worden aangepast. Sindsdien hebben wij dit systeem voortdurend uitgebreid en verder ontwikkeld met moderne besturingstechniek en displays.

Uw voordelen van de automatiseringstechniek van WAGO:

  • Permanente communicatie van de besturing tot de sensoren en actuatoren dankzij de ondersteuning van de meest gangbare veldbussen en Ethernet-standaards
  • Snelle inbedrijfstelling door modulaire concepten en de toepassing van beproefde standaards (DALI, KNX PROFIBUS, Modbus®, AS-interface en andere)
  • Wereldwijd inzetbaar dankzij internationale keurmerken - ook onder zwaardere omstandigheden
  • Omvangrijk toebehoren (RJ-45 en meer)
  • Robuust, onderhoudsvrij, veilig en betrouwbaar
  • Meer dan 20 jaar ervaring in de automatisering
  • Uitstekende service en support

Productcategorieën

Veelzijdigheid in de automatiseringstechniek

WAGO biedt voor alle uitdagingen van en eisen aan moderne machines en installaties in de gebouwtechniek toekomstbestendige oplossingen met op elkaar afgestemde oplossingen van de automatiseringstechniek: hiertoe behoren softwarecomponenten, producten voor de bediening en de observatie, besturingstechniek, I/O-systemen alsook switches en sensor-/actuatorboxen.

Software

Machines, installaties en gebouwen nog efficiënter automatiseren. Met de software van WAGO is dit probleemloos mogelijk – en kunt u er zeker van zijn dat open standaards geïntegreerd kunnen worden.

buehne_software_2000x1125.jpg

Touch Panels en displays

Design en techniek voor een veilige en comfortabele bediening van machines en installaties: de HMI Panels van WAGO zijn geschikt voor HTML5 en kunnen in CODESYS geprogrammeerd worden.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

Besturingen

Grote en kleine besturingstaken moeten kostenefficiënt uitgevoerd kunnen worden. Daarom heeft WAGO voor alle taken en eisen geschikte controllers.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-systemen

Zowel in als buiten de schakelkast: met de I/O-systemen van WAGO is de automatisering overal daar mogelijk waar u dat wilt – ook onder extreme omstandigheden.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Industrial Switches

Redundante, stabiele en bovenal voordelige netwerkoplossingen: met de switches van WAGO heeft u de beschikking over betrouwbare gegevensverdelers voor uw machines en installaties.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Sensor- en actuatorboxen

Echt "Plug & Play": de volledig gegoten behuizing voldoet aan de vereisten van de beschermingsklasse IP67 – de sensor-/actuatorboxen van WAGO zijn voordelig en functioneren ook zonder schakelkast.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

WAGO Edge Devices

Gebruik de gegevens van de machines en de installaties direct in het veld, in plaats van deze met diverse hulpmiddelen aan een cloudoplossing over te dragen. De Edge Controller en de Edge Computer van WAGO bieden in dit geval uitkomst.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Ervaar meer

Onderwerpen en nieuws uit het bereik automatiseringstechniek

Ook interessant

Passend bij onze producten uit de automatiseringstechniek

Het WAGO I/O-SYSTEM 750/753

Alle functies voor iedere veldbus: als het om automatisering gaat, heeft u met het remote I/O-systeem van WAGO alle troeven in de hand om uw oplossing op maat te realiseren.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

De controller PFC200

De efficiënte besturing voor uw automatisering dankzij CODESYS 3 en Linux®, inclusief hoge cyber security-standaards voor een veilige projectering, besturing én visualisatie van uw projecten.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

e!COCKPIT: dé engineering software

Kortere ontwikkelingstijden bij de automatisering: WAGO maakt het mogelijk met deze geïntegreerde omgeving, die comfortabel per "drag & drop" bediend kan worden.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg