Missie: stroomvoorziening van morgen – met WAGO Application Grid Gateway

20 juni 2022

Met het digitale transformatorstation vormgeven aan de energietransitie

Het belang van een stabiel netwerk is belangrijker dan ooit. Groeiende uitdagingen. Decentrale generatoren, mobiliteitstransitie, redispatch 2.0 en de elektrificatie van sectoren – al deze factoren leiden tot aanzienlijke fluctuaties in het netwerk. Stabiele netwerken hebben transparantie nodig. WAGO Application Grid Gateway zorgt in combinatie met hardware- en softwarecomponenten voor een transparant digitaal transformatorstation, dat altijd op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen het netwerk.

Uw voordelen

  • Beoordeling van de netwerktoestand met behulp van live gegevens
  • Voor nieuwe transformatorstations of voor de montage achteraf
  • Eenvoudig parametreren en actualiseren via de bedieningsinterface van de software
  • KRITIS-conform/BDEW-White-Paper-gehard

Netwerkbeheer en -bedrijf – nu optimaliseren

WAGO digitaliseert oude en nieuwe transformatorstations door middel van een eenvoudige parametrering. De software is gebaseerd op een intelligent en in de praktijk beproefd hardwareconcept. Hierbij slaat de PLC meetgegevens elke seconde op en draagt deze over aan de netwerkbesturing. Via het remote protocol IEC 60870-5-104 weten de gegevens van de middenspanning, de transformator, de laagspanningsuitgangen, de positiemeldingen en de temperaturen hun weg te vinden. Voor een groot aantal andere gegevens en commando's kan de externe meettechniek eenvoudig worden geparametreerd – bijvoorbeeld een kortsluitings- en aardfoutindicator of Power Quality-metingen.

Op deze wijze kunnen in één transformatorstation tot wel 2 transformatoren met elk 17 laagspanningsuitgangen transparant worden geregistreerd.

Met WAGO Application Grid Gateway is een klantspecifiek Patch & Device Management beschikbaar dat tal van decentrale remote apparaten beheert. De applicatie maakt onder andere updates, wijzigingen aan de configuratie, de installatie van veiligheidspatches en een wijziging van de firmware mogelijk – en voldoet ook nog eens aan de KRITIS-vereisten.

Alle voordelen in een oogopslag

Knooppunt voor gegevens

WAGO Application Grid Gateway is hét knooppunt voor gegevens van het transformatorstation. Hier worden de gegevens verzameld, doorgestuurd en gecombineerd tot een bestuurbaar geheel.

Schaalbaarheid

Klein beginnen met de optie om groot te stoppen? WAGO Application Grid Gateway is schaalbaar. Weinig componenten zorgen voor een goed overzicht – ook van het grote geheel.

Integraliteit

360 graden transparantie in het transformatorstation? WAGO Application Grid Gateway staat voor integrale oplossingen. Daarvoor zorgt een ruime keuze aan extra applicaties.

Openheid

WAGO Application Grid Gateway is open: voor media, verbindingen en andere fabrikanten. – en blijft in alle openheid net zo veilig als Fort Knox.

Inzicht in de software

1 of 4

Overzicht van parameters: live gegevens van het laagspanningsnet zoals stroom, spanning, werkelijk vermogen of blindvermogen en (indien nodig) andere parameters worden overzichtelijk weergegeven.

Snelle inbedrijfstelling: de hardware wordt automatisch uitgelezen. Afzonderlijke waarden kunnen per module voor een bittest worden gesimuleerd.

Volledige flexibiliteit: vrije configuratie van alle datapunten van de applicatie op maximaal twee beheersystemen

Vrije Modbus®-configuratie: geschikt voor elk extern meetapparaat dat Modbus RTU of TCP ondersteunt.

In de applicatie worden live gegevens van het laagspanningsnet zoals stroom, spanning, werkelijk vermogen of blindvermogen weergegeven. Andere parameters kunnen eenvoudig worden geactiveerd.

NIEUW: Power Quality-metingen conform EN 50160

De Plug & Play-oplossing WAGO Application Grid Gateway met a-Eberle-apparaten en een directe verbinding met WinPQ-databanken via een gecodeerd protocol is een echte meerwaarde. Hiermee kunnen schendingen van grenswaarden, die van belang zijn voor het operationele beheer, direct aan het SCADA-systeem worden overgedragen. De Modbus TCP-server dient, net als de client, als toegang tot de gehele stationstechniek. De IEC-60870-5-104-servers en de IEC-60870-5-101-clients zijn in dubbele uitvoering beschikbaar. Storingen stuurt WAGO Application Grid Gateway V2.4 als interface tussen veldniveau en beheercentrale direct door – afzonderlijk en als groepsmelding.

Extra applicaties

Exacte berekening van de middenspanning – zonder resistieve couplers

WAGO Application Medium Voltage Calculation maakt een nauwkeurige berekening van de middenspanning mogelijk – zonder resistieve couplers en met een nauwkeurigheidsklasse van 1,5 procent. Dure resistieve couplers of ohmsche middenspanningssensoren komen hierdoor te vervallen.

rONT: niveauschakelaars aansturen – zonder extra hardware

WAGO Application Voltage Regulating Distribution Transformer biedt de mogelijkheid om – zonder extra besturingseenheid – de regelbare netwerktransformator (rONT) op afstand te koppelen om de dynamische aanpassing van de spanningswaarde tussen midden- en laagspanningsnet uit te voeren.

Behoeftegerichte samenstelling van de hardware

De met WAGO Application Grid Gateway compatibele hardware is een PFC200. De remote controller van de tweede generatie van WAGO is een programmeerbare logische controller (PLC) met diverse interfaces. De software is enerzijds vrij programmeerbaar conform IEC 61131 en staat anderzijds de extra Open Source-programmering op het Linux®-besturingssysteem toe. De PLC is modulair uitbreidbaar, duurzaam en een vaste waarde in de industrie. Digitale ingangs- en uitgangsmodules voor de besturing van een middenspanningsschakelsysteem kunnen worden aangesloten. Om het laagspanningsnet aan de transformatoruitgang van het lokale transformatorstation transparant te maken, kan de hiervoor benodigde meettechniek aan de transformator en aan de afzonderlijke laagspanningsuitgangen eenvoudig achteraf worden geïnstalleerd.

Met individuele systeemoplossingen biedt WAGO ondersteuning op weg naar het digitale transformatorstation.

De missie van WAGO: de stroomvoorziening van morgen

Uw partner bij de energietransitie

Als nieuwe technologieën in bestaande netwerken moeten worden geïntegreerd, levert WAGO een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang. Tienduizenden transformatorstations zijn met de WAGO Application Grid Gateway al succesvol gedigitaliseerd.

Dankzij de hogen eisen aan de kwaliteit weet WAGO zijn competentie als "problem solver" ook in kritische infrastructuren te benutten. WAGO vertrouwt hierbij op beproefde standaards en internationale normen. Netbeheerders en industriële klanten profiteren van op maat gesneden en pragmatische oplossingen, met name in tijden waarin de energiesector ingrijpende veranderingen zal ondergaan.

  • KRITIS-conform
  • Voldoet aan de vereisten conform § 14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG)
  • Ondersteunt Redispatch 2.0
  • IEC 61158 Modbus/TCP
  • IEC 61850, IEC 60870, DNP3
  • Programmeerbaar conform IEC-61131-3
  • Linux®-besturingssysteem
  • WAGO Energy Data Management KPI Building voor het bereiken van ISO 50001

In drie stappen naar het digitale transformatorstation

Planning en aanbod

Samen werken we aan de juiste oplossing voor uw individuele uitdaging.

Individuele oplossing

Of het nu om een bestaand of om een nieuw transformatorstation gaat: de gratis test weet te overtuigen.

Inbedrijfstelling

De inbedrijfstelling start met een eenvoudige parametrering van de gegevensstroom naar de beheercentrale.

FAQ's

In hoeverre ondersteunt WAGO de conformiteit conform §14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG)?

Welke voordelen heeft een digitaal transformatorstation ten opzichte van de uitbreiding van het netwerk?

Waar en hoe worden gegevens opgeslagen?

Zijn alleen nieuwe transformatorstations digitaal?

Ons netwerk is in de loop van de jaren opgebouwd, uitgebreid en uitgerust met componenten van verschillende fabrikanten. Kan ik reeds aanwezige apparaten integreren?

Waarom zou ik voor het WAGO-systeem moeten kiezen?