Balanceringsenergie uit de raffinaderij
Het beschikbaar stellen van stroom is een ingewikkelde business die voor elektriciteitsleveranciers een technische en logistieke uitdaging vormt, omdat opwekking en verbruik altijd in evenwicht moeten zijn om te voorkomen dat het voedingssysteem kiept. Stroomaanbieders moeten ervoor zorgen dat ondanks fluctuerende en onberekenbare verbruiks- en terugleverwaarden altijd voldoende stroom aanwezig is en het elektriciteitsnet stabiel blijft.
Om een constante frequentie van 50 Hz voor het stroomnet te garanderen, die bij piekbelastingen of een uitval van elektriciteitscentrales kan schommelen, bestaan er nationale balanceringsmarkten. De balanceringsenergie dient als energiereserve beschouwd te worden, die op korte termijn kan worden benut en een ineenstorting van het elektriciteitsnet voorkomt doordat de frequentie op een stabiele waarde van 50 Hz gehouden wordt. Afhankelijk van de vraag of de benodigde energie van de stroomopwekker c.q. stroomleverancier binnen enkele seconden, vijf of tien minuten geleverd dient te worden, wordt in Oostenrijk onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire of tertiaire balanceringsenergie.
Integratie van decentrale voedingen – zo ondersteunt WAGO u:
Voorgemonteerde besturingsboxen koppelen opwekkers, verbruikers en verkopers met elkaar.
Het hart van deze oplossing wordt gevormd door de controller PFC200 van WAGO, die is uitgerust met de nieuwste veiligheidstechnologie.
Een geïntegreerd GSM-modem maakt zelfs de aansluiting van afgelegen elektriciteitscentrales op een virtuele elektriciteitscentrale mogelijk.