[ ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Referentie 29 april 2022
Stroomopslagsystemen eenvoudig, snel en zonder gereedschap bedraden – met de hendel

Het opwekken van duurzame energie wordt steeds belangrijker. Naast windenergie is zonne-energie de belangrijkste manier om duurzame stroom op te wekken. Om de opgewekte energie op te slaan, zijn stroomopslagsystemen beschikbaar zoals de "sonnenBatterie 10" van het bedrijf sonnen. Het Zuid-Duitse bedrijf hecht veel waarde aan een snelle en eenvoudige aansluiting van de stroomopslagsystemen. Daarom maakt sonnen gebruik van de printconnectoren met hendel van WAGO.

"Met het opslagsysteem "sonnenBatterie" kunnen onze klanten de opgewekte zonne-energie gewoon opslaan voor eigen gebruik en verbruiken als het nodig is." Als autarke en dus feitelijk zelfvoorzienende elektriciteitsproducenten zijn de klanten onafhankelijk van energiebedrijven", vat Justus Wadepohl, Communications Manager bij sonnen, de eigenschappen van het intelligente accuopslagsysteem samen. De intelligentie heeft het accuopslagsysteem "sonnenBatterie 10" te danken aan de energiemanager, die het eigen verbruik volgens de fabrikant optimaliseert en het laadgedrag aanpast aan de weersvoorspelling. Het accusysteem is compatibel met elke fotovoltaïsche installatie, zowel van particuliere huishoudens als van kleine en middelgrote bedrijven of landbouwbedrijven.

Printconnectoren met hendel van WAGO:

  • Intuïtief en snel: aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendeltechnologie

  • Vast en veilig: stabiele aansluiting van de printconnector

  • Comfortabel en gemakkelijk: handmatig bedraden, ook op moeilijk toegankelijke plekken

Connector overtreft verwachtingen

Het stroomopslagsysteem wordt aangesloten met de printconnector MCS MAXI 6 van de serie 831 van WAGO (MCS = MULTI CONNECTION SYSTEM). De printconnector doet hierbij dienst als belangrijke interface tussen de printplaat van het stroomopslagsysteem en de elektrische geleiders, die het accuopslagsysteem "sonnenBatterie" met andere apparaten verbinden. Met name als slechts weinig ruimte beschikbaar is, vereenvoudigt de insteekbare serie 831 de bedrading.

Voor het gebruik in het accuopslagsysteem "sonnenBatterie 10" moet de printconnector van WAGO aan bepaalde eisen voldoen. Naast een snelle en eenvoudige installatie hecht het bedrijf sonnen veel waarde aan stabiliteit en een veilig contact. De connector moet bestand zijn tegen omgevingstemperaturen tot wel 60 graden Celsius en moet eveneens beveiligd zijn tegen een verkeerde aansluiting bij de installatie. Voor het in Zuid-Duitsland gevestigde bedrijf was ook de mogelijkheid om de connectoren te markeren een doorslaggevende factor. De installatie bij de klant kan hierdoor eenvoudig en foutloos worden uitgevoerd. Aangezien het accuopslagsysteem "sonnenBatterie" wereldwijd wordt verkocht, zijn een UL- en IEC-certificering voor het bedrijf van cruciaal belang. Bovendien moet de connector ook op lange termijn bestand zijn tegen de hoge vermogens die in het stroomopslagsysteem worden verwerkt. Dat is mogelijk dankzij een doorsnedebereik van 0,2 tot 10 mm² en een toegekende stroom van 41 Ampère.

Voordelen van de serie 831

  • Dankzij het insteekbare karakter ideaal voor gebruik in kleine ruimten
  • UL- en IEC-certificering maken internationaal gebruik mogelijk

  • Hoge vermogens dankzij een doorsnedebereik van 0,2 tot 10 mm² en een toegekende stroom van 41 Ampère

Bedraden zonder gereedschap op veldniveau

sonnen weet bij de serie 831 met name de hendeltechnologie zeer te waarderen. De hendel van de serie 831 maakt immers een wereldwijde en intuïtieve aansluiting zonder gereedschap mogelijk. Met de printconnector kunnen de geleiders van de "sonnenBatterie 10" direct snel, eenvoudig en veilig worden aangesloten. Dit maakt de aansluiting in kleine of moeilijk bereikbare ruimten een stuk gemakkelijker voor de installateur. De connector kan immers gewoon van het apparaat losgekoppeld, met de geleider bedraad en vervolgens weer op het apparaat aangesloten worden. Door de eenduidige positie van de hendel weet de installateur direct of de klempositie geopend of gesloten is. Als de hendel is gesloten, is de geleider veilig en onderhoudsvrij aangesloten. Massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls kunnen dankzij de push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek direct worden aangesloten. Dankzij de geïntegreerde beveiliging tegen verkeerd insteken beschikt de serie 831 ook over de door sonnen gewenste ompoolbeveiliging.

Eén blik, één klik!

Printplaataansluittechniek: kleine hendel, groots effect!

Ontdek alle voordelen en toepassingsmogelijkheden!

Technische pionier

Niet alleen de technische eigenschappen van de serie 831 spelen voor sonnen een rol. Het goede advies vooraf evenals bij vragen achteraf en het ruime assortiment aan producten waren andere pluspunten. sonnen gebruikt de producten van WAGO namelijk niet alleen voor de aansluiting in het veld, maar ook voor de interne bedrading van het accuopslagsysteem "sonnenBatterie". Hiervoor werden tal van printklemmen van WAGO gemonteerd, bijvoorbeeld de connectoren van de productfamilie picoMAX® en hogestroom-printklemmen van de series 2624, 2626 en 2636. "Bij sonnen hebben we, als innovatief bedrijf, zeer snelle ontwikkelingscycli. Bij WAGO hebben we het gevoel dat we in goede handen zijn. Het bedrijf loopt altijd voorop op het gebied van aansluittechniek", vult Dominik Hippich, Teamlead Operational Procurement bij sonnen, aan.

Energietransitie in het vizier

Het accuopslagsysteem "sonnenBatterie 10" is een uitermate intelligent systeem waarmee verbruikers de met fotovoltaïsche installatie opgewekte stroom zelf kunnen opslaan en benutten. "Om ons doel van schone en betaalbare energie voor iedereen te kunnen bereiken, moeten we nieuwe wegen inslaan. Daarom hebben we opslagsystemen ontwikkeld die dankzij de modernste technologie veel meer kunnen dan alleen maar zonne-energie opslaan", vat Justus Wadepohl de beweegredenen voor de ontwikkeling van het accuopslagsysteem "sonnenBatterie" samen.

MM-269420  new website page PCB Connection technology with lever_2000x1125.jpg

Waarom aansluiten met hendel?

Geleiders zonder gereedschap aansluiten

Geleiders veilig aansluiten

Geleiders intuïtief aansluiten

Printklemmen en -connectoren met hendel

Ontdek alle voordelen en toepassingsmogelijkheden!

Productoverzicht

picoMAX®

picoMAX® is het compacte connectorsysteem met een innovatief design.

picomax_2000x2000px.jpg

Printklemmen en -connectoren met hendel

WAGO biedt een uitgebreid assortiment aan bijzonder compacte printklemmen en printconnectoren met hendel evenals producten voor de vermogenselektronica.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

MCS: consistente systeembedrading met printconnectoren

Het MULTI CONNECTION SYSTEM MCS van WAGO is het veelzijdige connectorsysteem met overtuigende oplossingen voor uw toepassingen.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

WAGO in de praktijk

Passende referenties bij het thema

Energietechniek – referenties

U bent actief in de energiesector, wilt uw projecten succesvol realiseren en zoekt naar oplossingen? Laat u zich dan hier inspireren en ervaar meer over onze klanten én de projecten waarbij we onze klanten ondersteund hebben.

Verkoop Industrie NL

Andere serviceaanbiedingen: