In deze training leert u het programmeren van basis PLC programma’s in CODESYS V3.5 in combinatie met WAGO hardware.
CODESYS V3.5 is de ontwikkelomgeving voor de PFC 200 serie en Compact Controller CC100. CODESYS V3.5 wordt gebruikt voor programmering, en visualisatie van uw project. Tijdens de training zal een project gemaakt worden in combinatie met een PFC 200 controller. Hierbij komen alle stappen aan bod om een functioneel project op te zetten. Tijdens de training worden de basics van de PLC en CODESYS V3.5 behandeld.
Deelnemers die al een basiskennis in automatisering techniek en programmeren hebben, maar nog geen ervaring hebben met WAGO / CODESYSV3.5.
Vereiste basiskennis: Microsoft Windows, Elektrotechnische basiskennis.
Introductie WAGO
Hardware I/O systeem
CODESYS V3.5
Benodigdheden: Laptop met administrator rechten en CODESYS V3.5.
Inclusief lunch (excl BTW)