[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

Netwerken intuïtief bewaken en configureren

Ethernet is van groot belang voor de communicatieve infrastructuur in de industriële automatisering en de gebouwautomatisering. Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van Ethernet-installaties worden echter vrijwel nooit door IT-specialisten uitgevoerd. Om netwerken desondanks veilig en betrouwbaar te kunnen installeren alsook voor een hoge mate van beschikbaarheid en veiligheid biedt WAGO nieuwe Lean Managed Switches aan. Deze switches vormen een perfecte aanvulling op het bestaande assortiment op het gebied van de netwerkinfrastructuur, en voorzien met name voor de netwerkdiagnose in diverse nieuwe functies.

Performance

Overdrachtsnelheden tot wel 1000 MB/s

Snelle gegevensoverdracht

De switches zijn verkrijgbaar met 8 of 16 koperen ports en weten te overtuigen met overdrachtsnelheden tot wel 1000 MB/s. Optioneel zijn ook apparaten met twee extra SFP-slots (100/1000 MB/s) verkrijgbaar, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor de aansluiting van optische kabels. Een versie met PoE-functie maakt de voeding van aangesloten PoE-apparaten mogelijk met een voor schakelkasten typische spanning van DC 24 V. De vermogensafgifte per PoE-port kan tot wel 30 W bedragen.

Installatie, inbedrijfstelling en diagnose

Web Based Management zonder diepgaande ICT-kennis

Duidelijk bedieningsconcept

WAGO heeft de nadruk hierbij op een intuïtieve en eenvoudig te bedienen gebruikersinterface gelegd. Dankzij het Web Based Management kunnen de installatie, de inbedrijfstelling én de diagnose ook zonder diepgaande ICT-kennis worden uitgevoerd. De gebruiker voert het IP-adres van de switch in een standaard browser in en krijgt vervolgens direct het dashboard voor de diagnose c.q. de netwerkweergave (de zogenoemde "topology map") te zien.


Deze diagnosepagina's van de Lean Managed Switches maken een snelle opsporing van fouten in het systeem mogelijk. De status van de afzonderlijke verbindingen wordt gesignaleerd door de vertrouwde stoplichtkleuren groen, geel en rood. Details bij de status van de afzonderlijke verbindingen worden weergegeven als de muis over de desbetreffende verbinding wordt bewogen. In een nieuw venster kan de gebruiker de bandbreedte, de werkbelasting en mogelijke overdrachtsfouten bekijken.

Registratie met een muisklik

Met een dubbele muisklik op de switch kan direct worden omgeschakeld naar het dashboard voor de diagnose. Bij de inbedrijfstelling kunnen de afzonderlijke netwerkdeelnemers eenvoudig worden geteacht. Zodra de verbinding met een port fysiek tot stand is gebracht, volstaat een muisklik op de teachtoets om de deelnemers te registreren. De aangesloten apparaten worden via LLDP of via het MAC-adres van de aangesloten apparaten geïdentificeerd. Als een stekker aan de switch is losgekoppeld, wordt de port rood weergegeven in het dashboard voor de diagnose.

Losse contacten sneller opsporen

Een andere, eenvoudig te bedienen functie van het dashboard voor de diagnose is de feature voor het opsporen van losse contacten. In een zogenoemde "Port Link Down"-statistiek worden alle overdrachtsfouten voor iedere port geprotocolleerd. Hierdoor kunnen eventuele losse contacten, die bijvoorbeeld door defecte stekers worden veroorzaakt, sneller gelokaliseerd en gerepareerd worden.

Beschikbaarheid

door een redundante spanningsvoorziening

Sterk en veilig

Zowel het bedieningsconcept als de hardware van de nieuwe switches zijn optimaal afgestemd op de behoeften in de automatiserings- en gebouwtechniek. Hiertoe behoren niet alleen een doordacht bedieningsconcept, maar ook de montage op een DIN-rail, de compacte afmetingen en het grotere temperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C. Een redundante spanningsvoorziening zorgt bovendien voor een nog hogere beschikbaarheid. Iedere behuizing is voorzien van een 2D-barcode die een Link naar de gebruiksaanwijzing en het gegevensblad bevat. Via de Link kan ook de support met slechts één muisklik worden bereikt.

Overzicht van de features

Veiligheid

Netwerksegmentatie conform IEEE802.1Q, authenticatie van netwerkdeelnemers conform IEEE802.1X, firewallfuncties met behulp van de Access Control List /Service Control, Port Security

Beschikbaarheid

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) voor vermaasde en ringvormige netwerken, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) voor maximaal twee ringen per switch, Loop Detection en Storm Control aan iedere port

Configuratie/diagnose/
onderhoud

Port Mirroring, Modbus Register, SNMP v3, SNMP-Traps Events, Alarm Threshold, Port Statistic, Backup and restore, System Log, Syslog Server, Commando Line Interface met SSH/Telnet

Uw contactpersoon bij WAGO

Product Support

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Andere serviceaanbiedingen: