Praktische tips 22 februari 2019
WINSTA®-toepassingen in het gebouw: applicaties die perfect zijn aangesloten

Het WAGO WINSTA®-connectorsysteem, heeft een bijzonder breed productportfolio om te voldoen aan alle vereisten van moderne gebouwen voor energievoorziening en signaaloverdracht. Individuele componenten zoals stekkers, bussen, verdelers, geprefabriceerde leidingen en boxen met plug-in-uitgangen helpen u bij de snelle en eenvoudige elektrificatie van de afnemers in de toepassingen. Bovendien worden de verschillende circuits met behulp van WINSTA® MINI special en MIDI special zowel mechanisch als optisch duidelijk herkenbaar. Dit betekent dat bussignalen ook pluggable kunnen worden gedistribueerd.

PRODUCTOVERZICHT

Inzet in borstwering kanalen

  • De energiedistributie van de voeding naar een 230V-net wordt gerealiseerd via een geprefabriceerde WINSTA®-verdeelbox.
  • De inplugbare uitgaande verbindingen worden via geprefabriceerde verbindingskabels op de kanaalaansluitingen met geïntegreerde WINSTA®-stekkers of -aansluitingen in het borstwering kanaal geleid.

Onderdelenlijst voor een elektrische voeding in borstwering kanalen (400V-voeding):

Producten

WINSTA® voor de gebouwinstallatie

Voor een snelle, foutloze en onderhoudsvrije elektrische installatie: WINSTA®-oplossingen zijn meer dan slechts een product – de specialisten van WAGO ondersteunen u graag bij de planning.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg
Producten

Aanbevolen artikelen

Meer informatie uit het bereik gebouwtechniek

Gebouwinstallatie

Optimale verbindingstechniek voor elektrische leidingen

Praktische tips voor installateurs: snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse leven gemakkelijker maken.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg
Gebouwinstallatie