[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg

TOEPASSINGEN BUILDING TECHNOLOGY

Benieuwd hoe onze oplossingen er in de praktijk uitzien? Hier vindt u een selectie hoogtepunten van toepassingesvoorbeelden van onze technologie op het gebied van installatie en automatisering van gebouwen, verlichtingstechniek, HVAC-technologie en energiebeheer.

Van conventionele renovaties tot slimme gebouwen: ontdek spannende bouwprojecten en leer hoe onze klanten hun gebouwen efficiënter, comfortabeler en toekomstbestendig hebben gemaakt met oplossingen van WAGO.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

BUILDING TECHNOLOGY IN DE PRAKTIJK

Stuttgart, Mercedes Benz Museum

Moderne licht- en mediatechniek om 135 jaar automobielgeschiedenis perfect in scène te zetten: in het Mercedes Benz Museum worden exposities en speciale tentoonstellingen in het juiste licht gezet.

  • Specialisatie: gebouw- en lichtautomatisering
  • Opdracht: optimale, decentrale verlichting van alle expositiestukken met scenariomanagement
  • Highlight: alle 12.400 lampen evenals beeldschermen, beamers en mediaplayers kunnen afzonderlijk aangestuurd worden.
MM-42389_GWA_Reference_Daimler-Museum-Stuttgart_D157621_2000x1125.jpg

Berlijn, KARL STORZ Endoskope

Historisch pand in hartje Berlijn wordt toekomstbestendig gerenoveerd: het voormalige Kaiserin-Augusta-Hospital wordt voorzien van een efficiënte en intelligente gebouwautomatisering.

  • Specialisatie: gebouwautomatisering
  • Opdracht: realisatie van een integraal renovatieconcept met intelligente besturingstechniek voor een hoge mate van bedieningscomfort en een grotere energie-efficiëntie
  • Uitdaging: op energetisch vlak moest met een aantal beperkingen rekening worden gehouden.

Wertheim, Autech Tesla

Zorgeloos zwemplezier: in de door Autech Tesla met MSR-techniek uitgeruste sauna- en zwemfaciliteiten moeten waterbehandeling, verwarming, ventilatie en saunaovens het hele jaar door betrouwbaar functioneren.

  • Specialisatie: HVAC, automatisering
  • Opdracht: kleinschalige automatisering van de meet-, besturings- en regeltechniek en aansluiting op bovengeschikte gebouwbeheersystemen
  • Highlight: door de intelligente automatisering van de installaties wordt tot wel 20 procent stroom bespaard.
MM-19919 Reference report Kaifu-Lodge Autech Tesla_1_2000x1125.jpg

Wiesloch, LAE Engineering

Een moderne werkomgeving en tegelijkertijd voorbeeld zijn voor de eigen klanten: LAE Engineering, dienstverlener op het gebied van de energieproductie, laat met de nieuwe hoofdvestiging zien welke mogelijkheden de moderne gebouwautomatisering te bieden heeft.

  • Specialisatie: licht- en ruimteautomatisering, HVAC
  • Opdracht: installatie van een performante gebouwautomatisering die energie-efficiënt, comfortabel en veilig is en tegelijkertijd als referentie voor zakelijke klanten gebruikt kan worden.
  • Highlight: dankzij draadloze EnOcean®-techniek kan de functie van elke ruimte flexibel gewijzigd en aangepast worden.

Rheinfelden (CH), SwissShrimp

Voor een diervriendelijke kweekwijze van de garnalen maakt het Zwitserse bedrijf gebruik van een intelligente verlichtingsregeling die de lichtomstandigheden in de Golf van Mexico simuleert.

  • Specialisatie: lichtautomatisering
  • Opdracht: simulatie van de natuurlijke habitat van de garnalen met behulp van een intelligent verlichtingsconcept
  • Highlight: de regeling is eenvoudig te bedienen en kan overal en altijd worden opgevraagd.

Flensburg, Duborg-Skolen

Bij de omvangrijke modernisering van een schoolgebouw worden oude schoolmuren gecombineerd met een modern lichtconcept.

  • Specialisatie: gebouw- en lichtautomatisering
  • Opdracht: realisatie van een modern verlichtingsconcept voor leslokalen en voor gemeenschappelijke en administratieve ruimten
  • Highlight: met behulp van een slimme verlichtingsregeling werd het natuurlijke daglicht gesimuleerd.

Osnabrück, L&T Sporthaus

Altijd perfect in scène gezet: indoor surfgolfen en nieuwe sportmode zijn de absolute highlights in het mode- en sporthuis L&T.

  • Specialisatie: lichtinstallatie en -automatisering
  • Opdracht: producten en gebeurtenissen door een flexibel lichtconcept afwisselend in scène zetten.
  • Highlight: elke LED-lamp kan via de centrale besturing afzonderlijk worden geregeld.
building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Stuttgart, SkyPort

Het kantoorgebouw op de luchthaven van Stuttgart overtuigt met moderne architectuur en een hoge mate van duurzaamheid. Ook bij de gebouwautomatisering werd een andere weg ingeslagen.

  • Specialisatie: ruimteautomatisering
  • Opdracht: optimalisering van de nuttige energiebehoefte en maximalisering van het comfort met behulp van een systeem voor de ruimteautomatisering dat eenvoudig geconfigureerd en flexibel uitgebreid kan worden
  • Highlight: verlichting, zonwering en temperatuurregeling werden integraal en zonder programmering geautomatiseerd.

Aurich, EEZ

In het energie-, opleidings- en belevingscentrum komen verschillende eisen aan het gebruik van de ruimte samen, die door het centrum in een samenhangend totaalconcept worden gerealiseerd.

  • Specialisatie: gebouwautomatisering
  • Opdracht: realisatie van een integrale gebouwautomatisering die voldoende flexibiliteit voor de veranderende eisen aan ruimten biedt
  • Highlight: via Touch Panels wordt het systeem eenvoudig bediend en gevisualiseerd.
MM-17646_Reference_Report_EEZ_Aurich_DSCF7131_2000x1125.jpg

Hartenfels, HUF HAUS

Bij de gerenommeerde bouwer van prefab vakwerkhuizen spelen twee aspecten een belangrijke rol: snelheid én kwaliteit. Bij de elektrische installatie van nieuwe huizen zijn tijdbesparing en flexibiliteit dan ook cruciale factoren.

  • Specialisatie: gebouwinstallatie
  • Opdracht: een overzichtelijke, efficiënte en veilige elektrische installatie voor de stroomverdelers van de prefabhuizen, die reeds op voorhand in de fabriek kan worden bedraad
  • Highlight: de toekomstgerichte elektrische installatie vereenvoudigt de integratie van eventuele smart home-functies in de vakwerkhuizen.

Köln, Radisson Hotel Group

Een lager energieverbruik, maar meer comfort voor gasten: zonder het hotel te hoeven sluiten, werd het Radisson Blu-hotel uitgerust met een open gebouwautomatisering.

  • Specialisatie: gebouwautomatisering
  • Opdracht: efficiënte vernieuwing van de gebouwtechniek en verbetering van het samenspel tussen verwarming, ventilatie, zonwering en verlichting
  • Highlight: alle 365 kamers werden gemoderniseerd zonder het hotel te hoeven sluiten en zonder functionerend centraal gebouwbeheersysteem.

Freiburg im Breisgau, stadhuis

Maximale energie-efficiëntie en comfort werden gebundeld in het eerste openbare netto-plusenergiegebouw (n+EB) ter wereld.

  • Specialisatie: ruimteautomatisering, energie-efficiëntie
  • Opdracht: verwarming, klimaatregeling, verlichting en zonwering intelligent besturen via de ruimteautomatisering.
  • Highlight: het systeem kan eenvoudig geparametreerd in plaats van geprogrammeerd worden.

Norderney, rederij Frisia

Bij de nieuwbouw van de haventerminal op het Duitse eiland Norderney konden complexe gebouwbeheersystemen perfect en succesvol met elkaar worden gecombineerd – daarvan profiteren ieder jaar ook de 2,3 miljoen bezoekers en de medewerkers van de rederij.

  • Specialisatie: gebouwautomatisering
  • Opdracht: alle technische eisen – CO2-neutrale verwarming, moderne LED-verlichting, ventilatie van de grote passagiershal en autonoom werkende airconditioning in de administratieve ruimten – in een automatisch, harmonisch en efficiënt geheel met elkaar verenigen.
  • Highlight: alle toegangen tot het eiland en de veerboot worden betrouwbaar via tablets aangestuurd.

Berlijn, Cisco

Oud pakhuis wordt hoogtechnologisch innovatiecentrum: de moderne en open vormgegeven lifestyle werkruimte nodigt uit om innovaties rond het "Internet of Things" te creëren.

  • Specialisatie: gebouwautomatisering
  • Opdracht: oude legacy-systemen naar IP omzetten en een intuïtieve bediening waarborgen.
  • Highlight: door de open standaards en het communicatieve karakter van de techniek is het innovatiecentrum ook op toekomstige eisen voorbereid.

Oldenburg, Augusteum

Oude kunstwerken vragen om een stabiel ruimteklimaat: voor de uitgebreide modernisering koos het museum daarom voor geautomatiseerde ruimteoplossingen.

  • Specialisatie: ruimteautomatisering
  • Opdracht: met een geregeld ventilatiesysteem en individuele ruimteregelingen voor stabiele temperatuur- en vochtigheidswaarden zorgen.
  • Uitdaging: er moet rekening worden gehouden met kleine ruimten en de voorschriften inzake monumentenzorg.

building-referenz-augusteum-landesmuseum-kunst-kulturgeschichte-2000x1125.jpg

Gebouwtechniek

Uw partner voor de gebouwautomatisering en -installatie

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Smart Building - met WAGO

Digitalisering en netwerkvorming bieden kansen, zijn tegelijkertijd echter ook een enorme uitdaging. Een intelligent gebouw moet namelijk zowel gebruikers als exploitanten een optimale werkomgeving bieden, en moet ook nog eens te allen tijde flexibel aan veranderende behoeften aangepast kunnen worden. WAGO heeft hiervoor de perfecte producten en oplossingen.

building_themen_intelligenter-bauen_gettyimages-748347249_2000x1125_1.jpg

In de Smart Building-webinars van WAGO ervaart u hoe u de uitdagingen met betrekking tot een intelligente planning en bouw succesvol het hoofd kunt bieden. Wilt u gratis toegang tot onze tot dusverre gegeven webinars? Meld u dan aan voor onze webinars.

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: