[ ]
Op deze pagina:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Handleiding
Aansluiting van M-bus-counters

Voor het bijschakelen van M-bus-counters bieden wij de M-bus-master 753-649 aan. De M-bus-deelnemers kunnen direct op de module aangesloten worden. Een externe converter of gateway is niet nodig.

Het op een master/slave-proces baserende M-bus-systeem kan in lijn-, ster- of boomtopologie worden gebruikt. De master voorziet de seriële bus van stroom en verwerkt de gegevens van de M-bus-slaves (meetapparaten). Als master kan een WAGO-controller met de M-bus worden gebruikt, die via een 2-draads bus met de busdeelnemers communiceert. Per module kunnen tot wel 40 slaves aangesloten worden. De M-bus draagt de gegevens over met snelheden van 300 tot 9600 bit/s. Als M-bus-bekabeling kan bijvoorbeeld een gewone telefoonkabel van het type J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm worden gebruikt.

M-bus-bibliotheken (M-bus-watermeter, M-bus-stroommeter en M-bus-
calorimeter) zijn beschikbaar. Met betrekking tot het type counter bestaan geen beperkingen.

Bedrijf en kortsluiting worden direct op de module gesignaleerd.

Voor de inbedrijfstelling van het I/O-knooppunt is de software WAGO I/O PRO CAA nodig.

Stuklijst

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 en 2002-1392

2. 787-712

3. 249-116

4. 750-880

5. 753-649

6. 750-600

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Building & Industry

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Andere serviceaanbiedingen:

Ook interessant

WAGO in andere branches

Energietechniek

De digitale toekomst

De energiesector heeft op alle vlakken te maken met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO bieden hulp bij het aangaan van deze uitdagingen.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energietechniek