De 3-fasen module voor de vermogensmeting (750-495) maakt de meting van de elektrische gegevens van een 3-fase voedingsnet mogelijk. De spanning wordt via de aansluiting van het net op de klemposities L1, L2, L3 en N gemeten. De stroom van de drie fasen wordt via stroomomvormers aan de klemposities IL1, IL2, IL3 en IN (telkens twee klemposities +,-) gevoed. De voorafgaande verwerking van de 3-fase-module voor de vermogensmeting stelt alle meetwaarden zoals blindvermogen, schijnbaar vermogen, werkelijk vermogen, energieverbruik, vermogensfactor, fasehoek, frequentie alsmede over- en onderspanning en een te hoge of te lage stroom direct in de procesbeschrijving ter beschikking, zonder hiervoor gebruik te moeten maken van een hoge rekencapaciteit.
Deze omvangrijke meetwaarden evenals een harmonische analyse tot de 41. bieden u de mogelijkheid om een uitgebreide netanalyse via de veldbus uit te voeren. Aan de hand van de ter beschikking gestelde meetwaarden is de exploitant van de installatie in staat om de voeding van een aandrijving of van een machine optimaal te regelen en de installatie tegen schade of een mogelijk uitval te beschermen.
De aanvullende meting van de stroom in de nulleider kan zinvol zijn voor het opsporen of voorkomen van isolatiefouten. De 4-kwadrantenindicatie geeft uitsluitsel over het type belasting (inductief of capacitief) en of het een energieverbruiker of een generator betreft.
Voor een duidelijke bedrading van de 3-fase-vermogensmeetmodule naar de stroomtransformatoren (stroommeting) en de potentiaalaftakmodules (spanningsmeting) is het voorgemonteerde aansluitblok (2007-8874) in de schakelkast gemonteerd. Het biedt de aansluitmogelijkheid voor stroom en spanning.
Stroommeting
De nieuwe kabelombouw stroomomvormers zijn bij uitstek geschikt voor de uitrusting in reeds bestaande installaties waarbij het stroompad niet onderbroken mag worden. De stroomomvormers kunnen zowel aan één als aan beide kanten worden geopend, wat met name belangrijk is als slechts weinig ruimte beschikbaar is. De kabelombouw stroomomvormers van de serie 855 zetten primaire toegekende stromen van maximaal 1.000 A in galvanisch gescheiden secundaire stromen van 1 A of 5 A om. De hoge nauwkeurigheid van de kabelombouw stroomomvormers van maximaal 0,5 procent zorgt voor bijzonder nauwkeurige stroommetingen. Alle omvormers zijn voorzien van een met kleuren gecodeerde kabel. De twee meegeleverde en UV-bestendige kabelbinders garanderen een veilige en eenvoudige montage.
Spanningsmeting
In bestaande systemen is er zelden een veilige spanning beschikbaar voor metingen. Met deze unieke module kunt u in een mum van tijd en zonder gereedschap een afgezekerde meetspanning van een geïsoleerde draad tikken. De zekering bevindt zich direct op de primaire geleider voor optimale veiligheid - een absoluut uniek product dat doorbraak bij snelle en veilige metingen in bestaande apparatuur vormt.
Voor de ingebruikname is WAGO-I/O-PRO-software vereist.