[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Lichtinstallatie en -automatisering die loont

Moderne verlichting is afgestemd op de behoefte, comfortabel en energiebesparend. Voorwaarde is echter wel dat het potentieel van uw installatie door een goede planning, een optimale installatie en een intelligente verlichtingsregeling perfect benut wordt Indien correct uitgevoerd, kunnen het milieu ontzien, de energiekosten verlaagd en de werkomgeving en de sfeer in het gebouw verbeterd worden. Dit is bijzonder handig bij inbedrijfstelling, onderhoud en een wijziging van het gebruik, omdat moderne lichtmanagementsystemen bijvoorbeeld ook via een grafische gebruikersinterface geconfigureerd kunnen worden. Omslachtige installaties en een ingewikkelde programmering behoren hierdoor tot het verleden.

Goede redenen voor WAGO:

  • Perfecte lichtkwaliteit
  • Zeer comfortabel gebruik
  • Energie-efficiënte werking
  • Eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmeren
  • Snel en eenvoudig te onderhouden en probleemloze wijziging van het gebruik

Lichtmanagement met WAGO

Toekomstgerichte oplossingen, ook voor uw gebouw

Van DALI naar DALI-2

Welk nieuws is er op het gebied van het lichtmanagement? Welke voordelen biedt DALI-2? Waar wordt DALI-2 gebruikt? Antwoord op deze en op vele andere vragen geeft Christopher Thiele van de afdeling projectverkoop.

Variabel ruimteconcept voor flexibele werkomgevingen

Philips heeft met zijn centrale in Hamburg niet alleen een ultramoderne werkomgeving met een creatieve thematische indeling, maar ook een prestigeobject voor innovatieve verlichtingstechniek gecreëerd. De variabele oplossing voor de gebouwautomatisering flexROOM® van WAGO neemt de complete ruimteautomatisering van de zes verdiepingen tellende campus voor haar rekening.

Flexibele verlichtingsoplossingen met PFC-controller

Indoor surfen, een geïntegreerde sportschool, regelmatige sportevenementen en een omvangrijke service maken van een bezoek aan het L&T Sporthaus in Osnabrück een echte belevenis. Het verlichtingsconcept speelt hierbij een centrale rol. Ruim 4500 LED-armaturen, aangestuurd via controllers van WAGO, zorgen bij L&T Sporthaus in het Duitse Osnabrück voor een bijzondere sfeer.

Ervaar meer

Onderwerpen en oplossingen voor vandaag en morgen

Lichtmanagement - voor meer efficiëntie

Kunstmatig licht zorgt niet alleen voor aangenaam licht in huizen, kantoorgebouwen en fabriekshallen, maar zorgt er eveneens voor dat straten s'avonds verlicht en bezienswaardigheden in scène gezet worden. Verlichting tekent dan ook verantwoordelijk voor ruim 19 % van het wereldwijde stroomverbruik. In bedrijfseconomisch opzicht speelt echter nog een ander aspect een belangrijke rol: de efficiëntie van de installatie. De hoogste kosten van een verlichtingssysteem worden veroorzaakt door de energiekosten, die ruim 70 % van de totale kosten van een verlichtingssysteem bedragen. De energetische optimalisering van een verlichtingssysteem, hetzij door modernisering of door de installatie van een nieuw systeem, is dan ook zinvol.

lighting_potential-energy-savings_2000x2000.jpg

De mens staat centraal

Human Centric Lighting
"Human Centric Lighting" (HCL) betekent niet meer en niet minder dan de mensen en de eisen die aan een goede verlichting gesteld worden in het middelpunt van de lichtplanning te plaatsen. Tegen de achtergrond van lichtmanagementsystemen staat de individuele aanpassing van de kleurtemperatuur en de lichtsterkte gedurende de dag op de voorgrond. De karakter van een ruimte wordt hierdoor ingrijpend veranderd en in het gebouw zelf ontstaan natuurlijke lichtverhoudingen.


De achterliggende gedachte hierbij is dat licht niet alleen een voorwaarde is om goed te kunnen zien, maar ook onze biologische klok aanstuurt. Als de lichtverhoudingen in een ruimte aan het verloop van de dag worden aangepast, is dit bevorderlijk voor welzijn en motivatie. Bovendien werkt goed licht vermoeidheid tegen en wordt het prestatievermogen verhoogd.

Beter presteren met goed licht
Met name in industrie en handwerk is verlichting een niet te onderschatten factor. Optimale productieresultaten zijn afhankelijk van het prestatievermogen van de medewerkers. Het juiste licht helpt de motivatie te verbeteren, werkt vermoeidheid tegen, is bevorderlijk voor de gezondheid en biedt bescherming tegen arbeidsongevallen. Slecht zicht heeft het tegenovergestelde tot gevolg: als het te donker is, daalt onze productiviteit, worden we moe en maken we ook sneller fouten.

building_licht_b161125_22-kelvinkurve_finale_2000x2000.jpg

Verlichting in hallen - met weinig moeite een optimaal resultaat

Het lichtmanagement van WAGO is een intelligente oplossing voor de verlichtingsregeling in grote ruimten zoals productiehallen of magazijnen. De combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en eenvoudig te bedienen, webgebaseerde software vereenvoudigt de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen, en biedt tal van voordelen voor het bedrijf van deze systemen.

Nieuwe producten

D4i-standaard voor de DALI Multi Master van WAGO

DALI-2 conform IEC 62386 heeft zich als fabrikantonafhankelijke interfacestandaard voor de digitale lichtregeling en als LED-driver op de markt weten te etableren. Met de uitbreiding met de D4i-standaard creëert de "Digital Illumination Interface Alliance" (DiiA) een efficiënte mogelijkheid voor de transitie van de verlichtingsregeling naar IoT. Door de D4i-standaard beschikt de gebruiker niet alleen over meer informatie over het verlichtingssysteem, bijvoorbeeld om het energiemanagement te implementeren of uit te breiden, maar kan de gebruiker ook mogelijke storingen en uitvallen door middel van preventief onderhoud voorkomen.

De DALI Multi Master van WAGO (art.nr. 753-647) ondersteunt deze nieuwe functionaliteiten door de gegevens van de verlichtingscomponenten uit te lezen, via de in de DALI Multi Master geïntegreerde configurator weer te laten geven en door middel van andere programmeermogelijkheden aan bovengeschikte besturingen beschikbaar te stellen.

Standaardonderdelen van de D4i-standaard:

  • Ondersteuning van verlichtingsgegevens (IEC 62386/deel 251) / assetbeheer (fabrikantspecifieke informatie)
  • Ondersteuning van energiegegevens (deel 252) / energieverbruik/-rapport
  • Ondersteuning van diagnosegegevens (deel 253) / diagnose en onderhoud

Uw voordelen:

  • Beschikbaarstelling van informatie door de verlichting
  • Vermijding van storingen en uitvallen door preventief onderhoud
  • Bewaking van het energieverbruik

WAGO-evenementen

Events over lichtmanagement

Insteekbare installatie in de ruimte

WINSTA® is hét connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen van de gebouwinstallatie afgestemd is. Het connectorsysteem maakt een insteekbare en dus ook snelle, veilige en foutloze elektrische installatie mogelijk. Door het gebruik van gekeurde componenten profiteert u van een moderne installatie die u "in time" en perfect kunt realiseren.

Klik en klaar!

Ontdek de voordelen van ons WINSTA®-connectorsysteem in de video! Dit maakt het verschil!

De voordelen van de insteekbare gebouwinstallatie

WINSTA® is ideaal voor gebruik in utiliteitsgebouwen, waar de eisen aan een installatie redundant zijn of in een raster gepland zijn. Centrale onderwerpen zijn hierbij de installatie van verlichtingsarmaturen en de energievoorziening en -verdeling voor ondergrondse contactdozen en contactdozen in wandgoten. Redundante aansluitwerkzaamheden maken het gebruik van geconfectioneerde systeemoplossingen mogelijk en reduceren montagetijden en installatiefouten.

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Gecertificeerde gebouwen

Duurzaam bouwen loont. Meerdere certificaten helpen u bij de planning - een van deze certificaten houdt zelfs al rekening met de energiebesparingspotentiëlen van de gebouwautomatisering.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Economische ruimteautomatisering

Planning, realisatie en exploitatie van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen overtuigen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC-techniek voor de installaties van de toekomst

Ruim 55% van het totale energieverbruik gaat voor rekening van verwarmings- en koeltoepassingen. De energietransitie begint echter direct in de stookkelder. Vertrouw daarom op toekomstgerichte oplossingen van WAGO voor installaties voor de klimaatregeling.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO voor beroepsgroepen

Uw eisen in de focus

Voor installateurs en systeemintegratoren: selecteer een beroepsgroep voor de directe toegang tot de voor u relevante informatie over de gebouwtechniek.

Praktische tips voor installateurs

Snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse werk vereenvoudigen en voor optimale resultaten zorgen

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Ondersteuning voor systeemintegratoren

Zuinige en duurzame gebouwen zijn uw doel. Met WAGO plant én realiseert u gebouwen uitermate succesvol.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg