[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Handleiding

Verlichting met meerdere DALI I/O-modules

De DALI Multi Master-module (753-647) voldoet aan de vereisten van de DALI-standaard IEC 62386. De door diverse fabrikanten toegepaste DALI-standaard dient de interoperabiliteit van DALI-busdeelnemers in de verlichtingsbranche te waarborgen.

De 12 mm brede I/O-module functioneert als DALI-interface in combinatie met de controllers en de I/O-modules van de serie 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS en overige). Een DALI Multi Master-module ondersteunt 64 adressen voor "Control Gears" (EVSA's) en 64 adressen voor DALI-sensoren. Iedere DALI-EVSA kan aan 16 groepen en 16 scènes worden toegewezen. De DALI Multi Master-module biedt bovendien 16 extra virtuele groepen op de DALI-bus. DALI-voorschakelapparaten beschikken over een afzonderlijk adres dat comfortabel via de DALI-configurator toegewezen wordt (gratis plug-in). De configurator is verkrijgbaar als Windows-software of kan vanuit de software WAGO I/O-CHECK opgeroepen worden. Met het WAGO I/O-SYSTEM 750 zijn combinaties van DALI-besturingen met andere netwerken mogelijk. Meerdere DALI Master-klemmen kunnen bijvoorbeeld op een veldbusknooppunt worden aangesloten. Het maximale aantal I/O-modules op een controller is afhankelijk van de benodigde geheugenruimte van de applicatie. Het veldbusknooppunt kan geprogrammeerd worden met de programmeersoftware WAGO I/O-PRO. WAGO ondersteunt de programmering met een omvangrijke bibliotheek conform IEC 61131-3 en met eenvoudige modules voor de realisatie van complexe verlichtingsapplicaties. De alternatieve "Easy Mode" zorgt dankzij de eenvoudige functieoproepen voor een verlichtingsregeling zonder PLC-programmering. De I/O-module kan door middel van updates aan toekomstige eisen (aanpassing aan de actuele DALI-versie) worden aangepast. Voor inbedrijfstelling en onderhoud is een omvangrijke en eenvoudig te bedienen softwaretool beschikbaar die "stand alone" kan worden gebruikt of via de software WAGO I/O-CHECK kan worden opgeroepen.

Voor de voeding van de DALI Multi Master-module zijn twee alternatieven beschikbaar:

1. DALI Multi Master DC-/DC-omzetter (753-620) voor de voeding van een afzonderlijke I/O-module
2. Voeding 787-1007 voor de stroomvoorziening van meerdere DALI Multi Master-modules (753-647) (hier gebruikt!)

Stuklijst:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 en 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 en 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Aanbevolen artikelen

Meer informatie uit het bereik gebouwtechniek

U bent bezig met de planning van de lichtinstallatie en -automatisering in uw kantoorgebouw, wilt een verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesysteem ombouwen of bent geïnteresseerd in de ruimteautomatisering? WAGO helpt u bij de realisatie van uw plannen voor het gebouw.

Gebouwtechniek

Meer rendement door intelligente ruimteautomatisering en -installatie

Planning, realisatie en bedrijf van een gebouw moeten niet alleen met een maximaal rendement, maar ook met een groot aanpassingsvermogen overtuigen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg
Gebouwautomatisering

Gecertificeerde gebouwen

Duurzaam bouwen loont. Meerdere certificaten helpen u bij de planning - een van deze certificaten houdt zelfs al rekening met de energiebesparingspotentiëlen van de gebouwautomatisering.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Ook interessant

WAGO in andere branches

Energietechniek

De digitale toekomst

De energiesector heeft op alle vlakken te maken met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO bieden hulp bij het aangaan van deze uitdagingen.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energietechniek