[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde Y-kabel; Eca; Cod. A/S; H05VV-F 3G 2,5 mm²; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 0,4 m; 2,50 mm²",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD 3-polig</h2><br/><br/>De geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD met beschermingsklasse IP20 zorgt voor een snelle en correcte montage. Op de printplaat, in de schakelkast of voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen – met de installatieconnectoren van WAGO kunt u in enkele seconden de aansluiting conform de geldende installatie vereisten tot stand brengen. De gekleurde en mechanische codering van de installatieconnectoren garandeert een probleemloze installatie van de afzonderlijke componenten – inclusief beveiliging tegen verkeerd insteken. In overeenstemming met de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen het aanraken van spanningvoerende onderdelen. De productfamilie <i>WINSTA</i>® RD overtuigt met de ronde bouwvorm, die bij uitstek geschikt is voor het gebruik in lege buizen met een binnendiameter van 20 mm, bijv. bij de bouw van prefab huizen. Volgens de geldende normen is bij de veiligheid van een gebouw ook de brandklasse van de bij de bouw gebruikte kabels van doorslaggevend belang; van groot belang. Voor huizen met een normale veiligheidsbehoefte zijn geconfectioneerde kabels met de brandklasse E uitermate geschikt. <br/><br/><h3>Snel en eenvoudig aangesloten – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>WINSTA® is het connectorsysteem dat perfect op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een veilige, snelle en vooral foutloze montage van onderdelen en kabels mogelijk. Kies voor kwaliteit en duurzaamheid – met beveiliging tegen verkeerd insteken van WAGO wordt de installatie van diverse elektrische componenten veel eenvoudiger. <br/><br/><ul><br/><li>Effectieve beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Tijdbesparend, aangezien geen bedrading op de bouwplaats noodzakelijk is</li><li>Wisselstroomtoepassingen</li><li>Klantspecifieke oplossingen</li><li>Veilige en snelle montage</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/103-000",
"sku" : "774-5001/103-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053288-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhpTkM4eE16Y3dNREUxTlRrMk5UUTNNQzh5TURCZk1UQXdOVE15T0RoZlJFVXVhbkJufDQ1OTFlZjI5NWViOWFmMjZkMzIxNjg2NDhiNjY0Y2U3NDNlOGJjN2ExMGE1Y2JiOGZhNTU2OTJjZGNjNmJkNmY",
"gtin13" : "4066966302400",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/nl/connector/geconfectioneerde-y-kabel/p/774-5001_103-000"
}