WAGO gereedschap

De fabricage van bijvoorbeeld schakelkasten heeft een strategie nodig, aangezien bijna de helft van de totale productietijd aan bedrading wordt besteed. Om dit proces voor de monteur sneller en gemakkelijker te maken, biedt WAGO een compleet assortiment accessoires aan.

Voordelen:

  • Vierkante gasdichte krimp met WAGO Variocrimp, ongeacht het vaardigheidsniveau van de gebruiker
  • Breed scala aan knip- en stripgereedschap voor verschillende soorten draad en kabel
  • Handige stapelbare kits voor eenvoudige standaardisatie
  • Veilig en snel problemen met controlepanelen oplossen met test- en meetapparatuur

Draadknippen en strippen

Draadknippen en strippen is een integraal onderdeel van de installatie, dus betrouwbare, gebruiksvriendelijke gereedschappen zijn van vitaal belang.

Jouw voordelen:

  • WAGO biedt een groot assortiment stripgereedschappen voor de meest uiteenlopende draadsoorten
  • Quickstrip-tool bespaart veel tijd, omdat het de mogelijkheid biedt om uw draad door te knippen en vervolgens op de gewenste lengte te strippen
  • Quickstrip-tool is in staat om gedeeltelijk te strippen
  • Automatisch strippen van besturings- en sensordraden

Krimp gereedschap

De Variocrimp gereedschappen zijn van de hoogste kwaliteit op de markt. Gebruikers kunnen eenvoudig een gasdichte, vierkante krimp realiseren.

Jouw voordelen:

  • Gereedschappen zijn zelfinstellend voor een breed draadbereik
  • Bereik een hoogwaardige, gasdichte krimp, ongeacht het vaardigheidsniveau van de gebruiker
  • Geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers
  • Verkrijgbaar in handige stapelbare sets met Quickstrip-tool

Bedieningsgereedschap

De bediening van de CAGE CLAMP® is eenvoudig – open de CAGE CLAMP® met het bedieningsgereedschap, steek de draad in, verwijder het bedieningsgereedschap.

Voordelen:

  • Het gereedschap blijft op zijn plaats zitten, zodat u beide handen vrij hebt om de geleider te knippen, strippen en in te brengen
  • Er is een verscheidenheid aan bedieningstools beschikbaar op basis van de grootte en het type klemmenblok of product dat wordt gebruikt.
  • Bedieningsgereedschapsets bieden de monteur alle benodigde maten voor WAGO-klemmen
  • Meerpolige bedieningsgereedschappen in kamstijl maken het mogelijk om meerdere klemmenblokken uit de Classic-serie tegelijkertijd te bedienen

Kabel knippen en strippen

Niet alle kabels zijn hetzelfde, dus het hebben van kwaliteitsgereedschap voor verschillende kabeltypes is een belangrijke bron voor installatie.

Voordelen:

  • Intuïtief aanbod van oplossingen voor het knippen en strippen van kabels, specifiek voor gewone ronde kabels, in-socket-toepassingen of datakabels
  • Ergonomisch ontwerp en geïntegreerde functies zorgen ervoor dat elk gereedschap veilig en effectief kan worden gebruikt
  • Stapelbare kabelknipperset is compatibel met WAGO-ferrule en gereedschapssets
  • Universele kabelstripper kan standaard of spiraalvormige sneden op kabel bereiken, evenals interne draden strippen van 24-12 AWG
  • Kabelstripper speciaal ontworpen voor datakabel

Test- en meetapparatuur

WAGO- test- en meetapparaten voor een veilige, compacte en comfortabele test- en/of meting van wissel- en gelijkstroom.

Voordelen:

  • Beschikbare lcd- en led-displays zorgen voor gemakkelijke identificatie
  • Kan worden gebruikt om snel problemen met bedieningspanelen op te lossen
  • Automatisch bereik, enkelpolige fase zoeken en tweepolige fasevolgorde testen
  • Testboy-apparaat licht op met een aanwezige spanning
  • Ergonomische bediening met één hand

Railknipper

WAGO biedt nu een complete oplossing voor het knippen van DIN-rails en draadkanalen, zodat fabrikanten deze taken zelf kunnen uitvoeren.

  • Kostenbesparend Standaardoptie voor DIN-rail
  • Verbeterde universele optie voor 5 verschillende railtypes
  • Universeel maakt 12 x 6,4 mm verticale en horizontale ponsen mogelijk
  • Upgrades beschikbaar om uw universele snijplotter te automatiseren
  • Gemakkelijke en veilige draadkanaalsnijder voor elk kanaal tot 5 " breed

Product Videos

Videos:8 | Duration: 6:07
Product Videos
Videos:8 | Duration: 6:07
<p>Kabelmes - 206-1403</p>

Kabelmes - 206-1403

1:32
Deel deze video
Deel link
<p>Universele kabelstripper - 206-1442</p>

Universele kabelstripper - 206-1442

1:21
Deel deze video
Deel link