[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-kanaals analoge ingang; Weerstandsbruggen (DMS)",
"description" : "De analoge ingangsmodule maakt de directe aansluiting van twee weerstandsbruggen mogelijk.<br/>De brugspanning U<sub>d</sub> en de voedingsspanning U<sub>ref</sub> van de desbetreffende brug worden met een resolutie van 16 bits gedigitaliseerd.<br/>De twee ingangskanalen voor de desbetreffende weerstandsbrug staan als twee 16 bits waarden voor de verdere verwerking ter beschikking.<br/>Aan de hand van het quotiënt van beide meetwaarden U<sub>d</sub> en U<sub>ref</sub> kan de gebruiker de storing van de brug bepalen.<br/>De twee kanalen zijn in functioneel opzicht galvanisch van elkaar gescheiden.<br/>De interne voedingsspanning wordt onttrokken aan de systeemvoeding.<br/>De voeding van een afzonderlijke 24V-veldspanning is niet noodzakelijk. De via de vermogenscontacten gevoede spanning wordt naar de volgende I/O-modules doorgelust.<br/>De schermaansluiting is rechtstreeks naar de draagrail geleid.<br/>De module wordt geparametreerd met behulp van een GSD-bestand, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> of WAGO I/O-<i>CHECK</i>.",
"mpn" : "750-1491",
"sku" : "750-1491",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-3020317-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYwfGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyZzVaUzh4TkRZNE16RTBNakU1TXpFNE1pOHlNREJmTXpBeU1ETXhOMTlFUlM1cWNHY3wyMDExOTczMjQwNGU5NTI0Yzk1YjMyMWNhMGU2YjIzNDVlYjVlZDE3MWY3NGU0MmVhZWZiM2JjYjFjY2E3NzU3",
"gtin13" : "4066966116120",
"category" : "I/O systemen",
"url" : "https://www.wago.com/nl/i-o-systemen/2-kanaals-analoge-ingang/p/750-1491"
}