{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-kanaals analoge ingang; Thermoelement E; Diagnose",
"description" : "<p>De analoge ingangsmodule maakt de directe aansluiting van twee thermoelementen mogelijk. Dankzij een galvanische scheiding is ook het gebruik van geaarde sensoren mogelijk.</p><p>De linearisering over het gehele temperatuurbereik wordt door de module overgenomen.</p><p>Voor een compensatie van de foutspanning op de klempositie in het bereik van 0 °C … 55 °C wordt met behulp van een vergelijkende meting een compensatie van de koude punten uitgevoerd.</p><p>Een kabelbreuk wordt door middel van een rode LED (fout) gesignaleerd. De groene LED signaleert de gebruiksgereedheid en de storingsvrije communicatie met de buscoupler.</p><p>De schermaansluiting is rechtstreeks naar de draagrail geleid.</p>",
"mpn" : "750-469/000-008",
"sku" : "750-469/000-008",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00023478000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyaGxNQzh4TXprNU9EQTJNakl3TnpBd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU16UTNPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBmNDgxZWZiZDQ3MjM2NDVkODY3NzRkMGRiNTA3Nzg2OWMwNjM1ZDRhNTE2NWY3MzdkYWE1NjliNWZhZjIyOWE",
"gtin13" : "4045454393144",
"category" : "I/O systemen",
"url" : "https://www.wago.com/nl/i-o-systemen/2-kanaals-analoge-ingang/p/750-469_000-008"
}