{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Veilige digitale in-/uitgang, 4/2 kanalen; DC 24 V; 10 A; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "<p>De module 75x-666/000-003 beschikt over 2 vermogensuitgangen (O1 .. O2) en 4 impulsgevoelige ingangen (I1 .. I4). De sensoren kunnen direct met 24 V of door de 2 verschillend geschakelde uitgangen (T1 … T2) worden gevoed.</p><p>Op de ingangen kunnen niet alleen potentiaalvrije en contactgevoelige noodstopknoppen, veiligheidsdeurschakelaars of keuzeschakelaars voor bedrijfsmodi worden aangesloten, maar ook veilige sensoren of veilige halfgeleideruitgangen zoals bijvoorbeeld foto-elektrische beveiligingen en PLC-uitgangen. De vermogensuitgangen schakelen ohmse en inductieve lasten overeenkomstig DC 13 met een nominale stroom van max. 2 A zonder aanvullende externe schakeling.</p><p>De vermogensuitgangen kunnen zowel bipolair (High-Side-/Low-Side-schakeling) als unipolair (gemeenschappelijk potentiaal aan een kant van de belasting) worden gebruikt.</p><p>Gecontroleerd worden kortsluiting, dwarssluiting en de externe 24V-voeding. De bewaking en andere veiligheidsrelevante parameters zoals bedrijfsmodi, uitschakeling van testimpulsen, discrepantietijden of filtertijden kunnen via WAGO I/O-CHECK worden geparametreerd.</p><p>De parametreringstool kan comfortabel in engineering systemen worden geïntegreerd die de interface TCI (Tool Calling Interface) met CC2 c.q. CC3 ondersteunen.</p><p>Afhankelijk van de instelling worden de parameters bij een vervanging van de klemmen automatisch via een met PROFIsafe conforme iPar-server in de besturing gedownload. Het PROFIsafe-adres kan via de codeerschakelaar of via WAGO I/O-CHECK worden ingesteld.</p><p>De klem ondersteunt het PROFIsafe-protocol V1 (PROFIBUS) en V2 (PROFIBUS, PROFINET).</p><p>De afzonderlijke ingangsklemmen kunnen bij de projectering willekeurig in het veldbusknooppunt worden gerangschikt.</p><p><b>Ter bescherming tegen een zogenoemde "surge" (overspanning conform IEC 61000-4-5) dient voor de 24V-voeding de filterklem 750-626 of een externe surge filter gebruikt te worden.</b></p><p><b>Aanvullende informatie kan in het handboek (Duits en Engels) worden geraadpleegd!</b></p>",
"mpn" : "750-666/000-003",
"sku" : "750-666/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000000003c888000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZ3daQzh4TXprNU9UQXdNalExTVRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNREF3TURBell6ZzRPREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk0NDkwMWJmYmVhMjEyMWE5YzU4OWFlMTNiZDNhZjdhYmE1ZmRlOGFiNDgyNDkzZGU5YjJhNzBmMWZhOWRlNTI",
"gtin13" : "4050821255475",
"category" : "I/O systemen",
"url" : "https://www.wago.com/nl/i-o-systemen/veilige-digitale-in-uitgang-4-2-kanalen/p/750-666_000-003"
}