Insteekbare relaismodule voor de TOPJOB®S-rijgklemmen
De installatie van de nieuwe insteekbare relaismodule van de serie 2042 van WAGO is bijzonder eenvoudig en veilig. Ze worden direct op de basisklemmen van het rijgklemmensysteem TOPJOB S® gestoken. Door de combinatie uit rijgklemmen en relaismodules spaart de gebruiker een extra aansluitniveau uit.
VOORDELEN:
- Insteekbare installatie op de TOPJOB®S-rijgklemmen vereenvoudigt de ingebruikname en montage achteraf.
- De integratie van het relais in het rijgklemmensysteem is een besparing op bedradingstijd en tegelijkertijd ruimtebesparing.
TOPJOB®S-opschriftstroken maken een overzichtelijke en onderhoudsvriendelijke opbouw mogelijk
Met een ingangsspanningsbereik van 16,8 V tot 253 V evenals controle conform DIN EN 50155 en DIN EN 61010 zijn deze optimaal geschikt voor industriële- en railtoepassingen.